IU del Portal de administración de centros - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

La UI del Portal de administración de centros proporciona a los administradores del sistema u operadores de construcción capacidades de usuarios en línea y de configuración del sistema además de vistas en tiempo real del sitio. La UI del Portal de administración de centros transforma los datos sin procesar del sitio y los organiza en un conjunto integral de herramientas e informes de gestión de información.

La estructura de la IU del Portal de administración de centros presenta un diseño de paneles múltiples que muestra diferentes aspectos del sistema de control de construcción al mismo tiempo. Por ejemplo, puede mostrar un diagrama gráfico de una planta de tratamiento de aire junto con un gráfico de tendencias de puntos múltiples y la lógica del sistema de control. Este diseño de paneles múltiples permite identificar rápidamente la causa de una condición de alarma de la planta. En otro panel, se puede mostrar una vista detallada de un punto y monitorizar los efectos de los cambios en su valor en el gráfico del sistema en el otro panel.

Nota: SMP requiere una licencia en la versión 12.0. La licencia solo está disponible para clientes existentes.