Directrices de configuración Split del servidor extendido de aplicación y datos (ADX) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active
Tabla 1. Pautas para la configuración Split del ADX

Producto

Directriz

Servidor web/de aplicaciones ADX

Se debe cargar en un sistema operativo de clase de servidor de Windows.

Nota:
  • El software del ADX y todos los requisitos previos del ADX residen en un servidor web/de aplicaciones. Los usuarios deben acceder con un navegador al servidor web/de aplicaciones para ver los datos de sistema.

  • En este servidor se puede instalar el Sistema Avanzado de Informes o de Metasys.

Servidor de base de datos ADX

Se debe cargar en un sistema operativo de clase de servidor de Windows.

Nota: El software SQL Server reside en el servidor de base de datos ADX. El servidor de base de datos almacena datos de sistema históricos Metasys y sirve como un repositorio de datos históricos para el servidor web/de aplicaciones.

Herramienta de configuración del sistema (SCT)

Debe cargarse en un tercer servidor que esté separado del servidor web/de aplicaciones ADX y del servidor de base de datos ADX.