Servidor extendido de aplicación y datos (ADX) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Brand
Metasys
Product name
ADS Server
ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active
Language
Español (España)
El ADX permite una gestión más avanzada de los datos históricos. Admite un máximo de 10, 25, 50 o 100 usuarios simultáneos conectados a la IU del Portal de administración de centros. Además, ofrece el archivado manual, automático y programado de datos históricos y cuenta con funciones ampliadas de informes utilizando el software SQL Server o software de terceros.
Nota: En Usuarios simultáneos de ADS/ADX puede consultar más información sobre los usuarios simultáneos compatibles.

El ADX:

  • Es compatible con los siguientes sistemas operativos de Microsoft: Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits) Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits).
  • Es compatible con el siguiente software de SQL Server: SQL Server® 2019 (64 bits) SQL Server® 2017 con CU17 (64 bits), SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bits), SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bits), Los ADX que utilizan el software SQL Server con SQL Server Reporting Services instalado también admiten el Sistema Avanzado de Informes de Metasys. Consulte ADX con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys.
  • Admite entornos virtuales, incluyendo VMware® y Microsoft Hyper-V™. Para obtener más información, consulte el boletín Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

El ADX se puede instalar en una configuración Split. La configuración Split proporciona mayor seguridad a los datos históricos. El software del ADX y la UI del Portal de administración de centros se instalan en un ordenador (el ordenador del servidor web/de aplicaciones), y los datos históricos de tendencias, auditorías y eventos, en otro ordenador (el ordenador del servidor de la base de datos) que ejecuta el software Microsoft SQL Server.