Servidor de aplicaciones y datos (ADS ) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Brand
Metasys
Product name
ADS Server
ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active
Language
Español (España)

La plataforma ADS permite la administración de datos históricos básicos, incluido un paquete de base de datos que cumple con los estándares de ODBC para el almacenamiento de datos de tendencias, mensajes de eventos, transacciones de operadores y datos de configuración del sistema. El ADS admite un máximo de cinco usuarios simultáneos conectados a la IU del Portal de administración de centros o a la IU de Metasys y proporciona un archivado manual de datos históricos y funciones de generación de informes estándar. Se pueden implementar varios ADS para el almacenamiento de datos históricos a largo plazo.

El ADS es compatible con los siguientes sistemas operativos de Microsoft para instalaciones:

  • Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.
  • Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Es compatible con el software de SQL Server siguiente:

  • SQL Server® 2019 Express (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bits)
  • SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bits)

Es compatible con entornos virtuales, incluidos VMware® y Microsoft Hyper-V™. Para más información, consulte la página web Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .