Para obtener información completa sobre pedidos, consulte el boletín Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).
| Código de producto básico | Descripciones del producto | Número del código de producto del software nuevo | Número del código de producto del software de actualización | Número del código de producto del software de migración |
|---|---|---|---|---|
| MS-ADS05U |
Servidor de aplicaciones y datos |
MS-ADS05U-0 | MS-ADS05U-6 | MS-ADS05U-8 |
| MS-ADX10U |
Servidor extendido de datos y aplicaciones |
MS-ADX10U-0 | MS-ADX10U-6 | MS-ADX10U-8 |
| MS-ADX10SQL |
Servidor extendido de datos y aplicaciones Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central |
MS-ADX10SQL-0 | MS-ADX10SQL-6 | MS-ADX10SQL-8 |
| MS-ADXS25U |
Servidor extendido de datos y aplicaciones |
MS-ADXS25U-0 | MS-ADXS25U-6 | MS-ADXS25U-8 |
| MS-ADX25SQL |
Servidor extendido de datos y aplicaciones Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central |
MS-ADX25SQL-0 | MS-ADX25SQL-6 | MS-ADX25SQL-8 |
| MS-ADX50U |
Servidor extendido de datos y aplicaciones |
MS-ADX50U-0 | MS-ADX50U-6 | MS-ADX50U-8 |
| MS-ADX50SQL2 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones Para utilizar en un servidor con dos procesadores u 8 núcleos 1 Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central |
MS-ADX50SQL2-0 | MS-ADX50SQL2-6 | MS-ADX50SQL2-8 |
| MS-ADX50SQL |
Servidor extendido de datos y aplicaciones Para utilizar en servidores con un solo procesador o 4 núcleos Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central |
MS-ADX50SQL-0 | MS-ADX50SQL-6 | MS-ADS50SQL-8 |
| MS-ADX100U |
Servidor extendido de datos y aplicaciones |
MS-ADX100U-0 | MS-ADX100U-6 | MS-ADX100U-8 |
| MS-ADX100SQL2 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones Para utilizar en servidores con un doble procesador u 8 núcleos1 Incluye el software Microsoft SQL Server 2017 con licencia central |
MS-ADX100SQL2-0 | MS-ADX100SQL2-6 | MS-ADX100SQL2-8 |
| Número de código | Descripción |
|---|---|
|
M4-APIMOCMD-0 |
Licencia que habilita la API para Monitorización y Ejecución de comandos para un nuevo sitio. |
|
M4-FAULT-0 |
Licencia que habilita la función de detección de fallos en un servidor Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS). 2 |
|
M4-TRIAGE-0 |
Licencia que habilita la función de clasificación de fallos para un servidor Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS).
3
Nota: También se requiere M4-FAULT-0 como requisito previo.
|
|
M4-ADFS-0 |
Licencia que habilita la función de servicios de federación de Active Directory (ADFS) (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS). |
|
M4-FIPS-0 |
Licencia que habilita el uso de la norma FIPS 140-2 (FIPS 140-2 Nivel 1) para un servidor Metasys (series ADS, ADS-Lite, ADX u OAS), o para un motor de red de software (serie NAE85 o LCS85). |