Utilice las siguientes recomendaciones para sitios grandes a extra grandes y para sitios extra grandes.
Plataforma de servidor recomendada 1 |
Servidor web/de aplicaciones Procesador para sitios grandes y extra grandes: Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24.75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 Procesador para sitios extra grandes: Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 Disco duro para sitios grandes y extra grandes:Disco de 960 GB SSD SATA Uso mixto 12 Gbps 512e 2.5 pulg. Hot-plug PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todo el software necesario 3 y antes de la instalación del software ADS.Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Disco duro para sitios extra grandes: Discos de 960 GB SSD SAS Uso mixto 12 Gbps 512e, 2,5 pulg.Hot plug, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software 3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Controlador RAID PERC H730P, 2GB NV Cache, Minicard Notes:
|
|
Plataforma de servidor recomendada |
Servidor de base de datos Procesador para sitios grandes y extra grandes: Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24.75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 Procesador para sitios extra grandes: Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 Disco duro para sitios grandes y extra grandes: Discos de 960 GB SSD SAS Uso mixto 12 Gbps 512e, 2,5 pulg.Hot plug, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software 3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Disco duro para sitios extra grandes: Discos de 960 GB SSD SAS Uso mixto 12 Gbps 512e, 2,5 pulg.Hot plug, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software 3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Controlador RAID PERC H730P, 2GB NV Cache, Minicard |
|
Plataforma de servidor recomendada |
Equipo con SCT En una configuración dividida, no se puede instalar la SCT en el equipo del servidor web/de aplicaciones ADX ni en el equipo del servidor de la base de datos del ADX. En la página System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) se pueden consultar los requisitos actuales del equipo con SCT. |
|
Memoria mínima necesaria 4 |
Para sitios grandes y extra grandes: 64 GB RDIMM, 2933 MT/s, doble rango Para sitios extra grandes:64 a 128 GB RDIMM, 2933 MT/s, doble rango El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento.Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica. |
|
Número de motores admitidos |
Para sitios grandes y extra grandes: Hasta 300 Para sitios extra grandes: Hasta 1.000 Nota: Para garantizar el mejor rendimiento de los sitios con 100 o más motores, utilice la configuración Split.
|
|
Número de usuarios del Portal de administración de centros admitidos |
Para sitios grandes y extra grandes: Hasta 50 Para sitios extra grandes: Hasta 100 |
|
Número de usuarios de IU de Metasys admitidos |
Para sitios grandes y extra grandes: Hasta 50 Para sitios extra grandes: Hasta 50 |
|
Sistemas operativos y software de base de datos soportados 5 , 6 |
Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits) Compatible con:
|
|
Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits) Compatible con:
|
||
Sistemas operativos compatibles para los ordenadores cliente con Portal de administración de centros de Metasys |
Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.
Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits) Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave Apple® macOS® 10.13 High Sierra Apple® macOS® 10.12 Sierra |
|
Software de navegador web compatible para ordenadores cliente con Portal de administración de centros de Metasys |
Apple®
Safari® 11 o posterior
Notes:
|
|
Software de navegador web compatible para dispositivos clientes con IU de Metasys |
Microsoft® Edge® versión 44 o posterior
Google®
Chrome™ versión 78 o posterior
Nota: La IU de Metasys no es compatible con el modo de incógnito. Para salir del modo de incógnito, haga clic o toque el icono X de la ventana o la pestaña del navegador y luego abra una ventana o pestaña nueva del navegador. Para obtener más información sobre el modo de incógnito en Google Chrome, haga clic aquí.
Apple® Safari® 11 o posterior Nota: La IU de Metasys no es compatible con la navegación privada. Para salir de la navegación privada, haga clic o toque Private en la ventana del navegador. Oficialmente, la IU no es compatible con otros navegadores web, como Mozilla®
Firefox®. Sin embargo, la IU de Metasys puede aparecer y funcionar correctamente en estos navegadores web.
|
|
Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
Interfaces de usuario compatibles |
Portal de administración de centros (SMP) IU de Metasys |
|
Software adicional incluido con la descarga de software del ADX |
SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bits) Microsoft .NET Framework 4.7.2 Software Launcher Software Metasys Database Manager Software de Sistema Avanzado de Informes de Metasys Nota: El Sistema Avanzado de Informes de Metasys requiere un ADX. El equipo con SCT debe estar en línea y ser accesible para el ADX en todo momento.
|
|
Hardware opcional |
Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows |
|
Software opcional |
Energy Essentials 7 Herramienta de Generación de Gráficos Software de la CCT Software de la SCT Utilidad de exportación de Metasys |
Para el software SQL Server, debe adquirir una licencia del software SQL Server de conformidad con las directrices indicadas en: SQL Server 2019, SQL Server 2017, SQL Server 2016 y SQL Server 2014.