Requisitos del sistema de servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX de 10 o 25 usuarios unificados) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active

Utilice las siguientes recomendaciones para los sitios pequeños y los medianos.

Tabla 1. Requisitos del sistema de servidor extendido de aplicaciones y datos (sistemas ADX unificado, 10 o 25 usuarios)

Plataforma de servidor recomendada 1

Procesador para sitios pequeños: Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 o Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M de caché, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Procesador para sitios medianos: Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16.5 M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

Disco duro: 2 x 960 GB SSD SATA Uso mixto 6 Gbps 512 2,5i pulg. Hot-plug (RAID 1) 2 con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos de software y antes de la instalación del software del ADS. Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con el caché de escritura en disco activado.

Nota: Los requisitos de software incluyen el sistema operativo Windows, el software SQL Server, Windows .NET Framework y cualquier otro software o SP necesarios para la configuración del ADX.

Memoria mínima necesaria 3

32 GB RDIMM, 2933 MT/s, doble rango

El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento.Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica.

Número de motores admitidos

Para sitios pequeños: Hasta 25

Para sitios medianos: Hasta 50

Número de usuarios del Portal de administración de centros admitidos

Para sitios pequeños: Hasta 10

Para sitios medianos: Hasta 10

Número de usuarios de IU de Metasys admitidos

Para sitios pequeños: Hasta 15

Para sitios medianos: Hasta 25

Sistemas operativos y software de base de datos compatibles 4 y software de base de datos

Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits)

Compatible con:
  • SQL Server® 2019 (64 bits)
    Nota: SQL Server 2019 puede provocar que se agote el tiempo de espera del caché del servicio de configuración que construye procedimientos almacenados. Esto hace que falle el inicio de sesión en IU de Metasys. Para resolver este problema, configure SQL Server 2019 para que se ejecute en el modo de compatibilidad 2017. Para obtener más información, consulte docs.microsoft.com.
  • SQL Server® 2017 con CU17 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bits)
  • SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bits)

Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits)

Compatible con:
  • SQL Server® 2019 (64 bits)
    Nota: SQL Server 2019 puede provocar que se agote el tiempo de espera del caché del servicio de configuración que construye procedimientos almacenados. Esto hace que falle el inicio de sesión en IU de Metasys. Para resolver este problema, configure SQL Server 2019 para que se ejecute en el modo de compatibilidad 2017. Para obtener más información, consulte docs.microsoft.com.
  • SQL Server® 2017 con CU17 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bits)
  • SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bits)

Sistemas operativos compatibles para los ordenadores cliente con Portal de administración de centros de Metasys

Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.

Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Apple® macOS® 10.13 High Sierra

Apple® macOS® 10.12 Sierra

Software de navegador web compatible para ordenadores cliente con Portal de administración de centros de Metasys

Apple® Safari® 11 o posterior
Notes:

  • En OS X, no se pueden ver gráficos de Graphics+ en la IU del Portal de administración de centros SMP.
  • Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice Launcher, en lugar del navegador web, para iniciar sesión en la IU del Portal de administración de centros (SMP).

Software de navegador web compatible para dispositivos clientes con IU de Metasys

Microsoft® Edge® versión 44 o posterior

Google® Chrome™ versión 78 o posterior
Nota: La IU de Metasys no es compatible con el modo de incógnito. Para salir del modo de incógnito, haga clic o toque el icono X de la ventana o la pestaña del navegador y luego abra una ventana o pestaña nueva del navegador. Para obtener más información sobre el modo de incógnito en Google Chrome, haga clic aquí.
Apple® Safari® 11 o posterior
Nota: La IU de Metasys no es compatible con la navegación privada. Para salir de la navegación privada, haga clic o toque Private en la ventana del navegador. Oficialmente, la IU no es compatible con otros navegadores web, como Mozilla® Firefox®. Sin embargo, la IU de Metasys puede aparecer y funcionar correctamente en estos navegadores web.

Entornos virtuales compatibles

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfaces de usuario compatibles

Portal de administración de centros (SMP)

IU de Metasys

Software adicional incluido con la descarga de software del ADX SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bits)

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Software Launcher

Software Metasys Database Manager

Software de Sistema Avanzado de Informes de Metasys

Nota: El Sistema Avanzado de Informes de Metasys requiere un ADX. El equipo con SCT debe estar en línea y ser accesible para el ADX en todo momento.

Hardware opcional

Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows

Software opcional

Energy Essentials 5

Herramienta de Generación de Gráficos

Software de la CCT

Software de la SCT

Utilidad de exportación de Metasys

Para el software SQL Server, debe adquirir una licencia del software SQL Server de conformidad con las directrices indicadas en: SQL Server 2019, SQL Server 2017, SQL Server 2016 y SQL Server 2014.

1 Nuestra plataforma informática y nuestras recomendaciones de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte la Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obtener más información sobre las recomendaciones para el ordenador/servidor.
2 Para obtener el mejor rendimiento, utilice discos duros SSD (preferencia) o SAS (no discos duros SATA) que utilicen controladores RAID con caché de escritura activado.
3 Para obtener el mejor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria. Un ADX con 32 GB de RAM tiene un rendimiento mucho mayor que un ADX con solo 16 GB de RAM.
4 En la Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) se pueden consultar los ajustes específicos del sistema operativo Microsoft Windows que podrían ser necesarios para la configuración de su sistema Metasys.
5 SQL Server 2017 tiene una instalación independiente para SSRS. Para obtener más información, consulte SQL Server Update and Installation Guide (LIT-12012240)