- Cumplimiento de la norma FIPS 140-2
- El ADS/ADX cumple la norma FIPS 140-2. FIPS 140-2 utiliza técnicas de ciberseguridad para evitar el acceso no autorizado a sistemas y datos.
- Es compatible con estándares de TI y tecnologías de Internet
- Permite instalar el servidor de aplicaciones y datos en la infraestructura de TI existente dentro del edificio o empresa y es compatible con los firewalls estándar de la industria.
- Acceso seguro de usuarios
- Autentica a los usuarios y autoriza los privilegios de acceso para proteger la integridad del sistema.
- Sistema de navegación flexible y gráficos de usuario dinámicos
- Permiten la personalización de la presentación del sistema para diferentes usuarios con el fin de mejorar el acceso a la información y facilitar la operación de sistemas.
- Gestión de alarmas y eventos
- Envía mensajes de eventos a los operadores de edificios para acelerar el diagnóstico de fallos y la respuesta a ellos. Crea un registro de auditoría para su posterior análisis en detalle.
- Almacenamiento de datos de tendencia a largo plazo
- Permite el análisis del rendimiento de los sistemas del edificio para identificar oportunidades de mejoras de eficiencia y el desarrollo de estrategias predictivas.
- Opcional: Sistema Avanzado de Informes y Energy Essentials de Metasys
- Ofrecen un inicio de sesión y una IU independientes para generar y ver informes de la configuración del sistema, el rendimiento, el uso de energía, la demanda y el coste.
- API RESTful
- Metasys API proporciona un fácil acceso para que usted pueda extraer datos sin procesar del servidor en sus propios mecanismos de procesamiento y análisis, tales como PowerBI® y Tableau®, y admite tanto la búsqueda de datos históricos como la recolección de información sobre el sitio y todos sus elementos hijos. Además, la nueva Metasys Monitoring and Commanding API permite la lectura, escritura y emisión de comandos de uno o más objetos/propiedades de Metasys para proveer una forma segura y rentable de integración bidireccional con aplicaciones de terceros.