Características de almacenamiento de datos de los ADS y ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active
Tabla 1. Características de almacenamiento de datos de los ADS y ADX

Característica

ADS

ADX

Preguntas que hacer

Capacidad de Base de datos 1

10 GB

40 GB

(espacio libre mínimo requerido en el ordenador después de la instalación del ADX)

La base de datos puede ampliarse hasta que se utilice todo el espacio del disco duro.

¿Hasta cuánto tiempo atrás necesita recopilar datos antes de archivar?
  • En un sistema típico 2, la base de datos del ADS alcanza su capacidad en aproximadamente 3,5 años.
  • En un sistema típico 3, la base de datos del ADX alcanza los 40 GB de capacidad en aproximadamente 2,5 años.

Tipo de archivo disponible

Manual

  • Manual
  • Automático
  • Programado
¿Necesita archivado automático o programado?
  • Si no necesita archivado automático ni programado, un ADS puede ser adecuado. Debe archivar manualmente cuando la base de datos esté llena para evitar problemas del servidor de Metasys sin conexión.
  • Si necesita archivado automático o programado, instale un ADX. El archivado automático evita problemas del servidor de Metasys fuera de línea.

Herramientas de archivado

  • Metasys Database Manager
  • Software SQL Server Management Studio Express
  • Metasys Database Manager
  • Software Microsoft SQL Server

¿Cuenta con especialistas en tecnología de la información con experiencia?

Si cuenta con especialistas de TI con experiencia in situ, es posible que necesiten herramientas específicas de administración de archivos de terceros o que prefieran las potentes capacidades del software SQL Server del ADX.

Tabla 2. Requisitos del ordenador cliente para la IU del Portal de administración de centros, la SCT, la IU de Metasys y la IU de Metasys fuera de línea
 

IU del Portal de administración de centros

Herramienta de configuración del sistema (SCT)

Herramienta de configuración del sistema Pro (SCT Pro)

IU de Metasys

IU de Metasys Fuera de línea

Procesador recomendado 4

Procesador Intel® Core™ i5

Procesador Intel® Core™ i5

Memoria de acceso aleatorio (RAM) recomendada

8 GB (mínimo de 4 GB)

8 GB (mínimo de 1 GB)
Nota: Si se van a utilizar gráficos intensamente, el rendimiento del ordenador puede ser mejor si cuenta con RAM adicional.

Capacidad del disco duro

Disco duro de 40 GB (mínimo)

Disco duro de 40 GB (mínimo)

Sistemas operativos compatibles

SMP

Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.

Windows® 8.1 Pro y Windows 8.1, ediciones Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Windows® 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

SCT y SCT Pro

Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.

Windows® 8.1 Pro y Windows 8.1, ediciones Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits)

Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits)

IU de Metasys e IU de Metasys Fuera de línea

Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.

Windows® 8.1 Pro y Windows 8.1, ediciones Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

Windows® 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits)

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Apple® macOS® 10.13 High Sierra

Apple® macOS® 10.12 Sierra

Navegadores web compatibles

Google® Chrome™ versión 78 o posterior

Microsoft® Edge® versión 44 o posterior

Apple® Safari® 11 o posterior 5

Microsoft® Edge® versión 44 o posterior

Google® Chrome™ versión 78 o posterior

6

Apple® Safari® 11 o posterior 7

Oficialmente, la IU no es compatible con otros navegadores web, como Mozilla® Firefox®. Sin embargo, la IU de Metasys puede aparecer y funcionar correctamente en estos navegadores web.

Sistemas operativos de teléfonos móviles compatibles

N/A

Android phone 5.1 o posterior

iPhone iOS 11.4.1 o posterior

Sistemas operativos de tabletas compatibles

N/A

Android tablet 5.1 o posterior

iPad iOS 11,4.1 o posterior

Comunicación de red

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps

Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps

Siga estas directrices y recomendaciones:

  • Para un rendimiento óptimo, utilice una conexión por cable para los ordenadores que acceden a través del navegador a la IU de Metasys.
  • Como alternativa, para teléfonos móviles y tabletas, puede usar una conexión inalámbrica IEEE 802.11 en una red 4G. Navegar a la IU de Metasys a través de una red de comunicaciones 3G es posible, pero no se recomienda ni es compatible.
  • La latencia alta (también llamada retraso o tiempo de espera) puede hacer que la IU de Metasys se desconecte del ADS o ADX.
  • Para evitar una latencia alta, recomendamos una red con una velocidad de carga de 20 mpbs.
  • La intensidad de la señal afecta el rendimiento general de la IU de Metasys. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de tener una señal fuerte en la conexión inalámbrica.

Monitor

Resolución de 1024 x 768 o superior y profundidad de color de 16 bits o superior

Resolución de 1024 x 768 o superior y profundidad de color de 16 bits o superior

Otras funciones pueden requerir una resolución de 1600 x 900. Quizá también deba configurar la pantalla del monitor en Pequeño 100% (Panel de control > Todos los elementos de Panel de control > Pantalla).

1 Tenga en cuenta las limitaciones físicas del espacio en el disco duro disponible en el ordenador. Debe tener espacio para todos los programas instalados, la base de datos activa, los archivos, los archivos de bases de datos temporales y otros archivos de apoyo. El archivado automático no se produce si no hay espacio libre en el disco.
2 Un sistema típico consta de un ADS y de 4 a 5 NAE con aproximadamente el 20% de los puntos de tendencia a intervalos de 30 minutos.
3 Un sistema típico consiste en un ADX y 15 NAE con aproximadamente el 20% de los puntos con tendencia a intervalos de 15 minutos.
4 Nuestra plataforma informática y nuestras recomendaciones de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte el boletín Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obtener más recomendaciones sobre equipos y servidores.
5 En macOS, no se pueden ver gráficos de Graphics+ en la IU del Portal de administración de centros. Utilice el navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, utilice Launcher, en lugar del navegador web, para iniciar sesión en la IU del Portal de administración de centros (SMP).
6 La IU de Metasys no es compatible con el modo de incógnito. Para salir del modo de incógnito, haga clic o toque el icono X de la ventana o la pestaña del navegador y luego abra una ventana o pestaña nueva del navegador. Para obtener más información sobre el modo de incógnito en Google Chrome, haga clic aquí.
7 IU de Metasys no admite la navegación privada. Para salir de la navegación privada, haga clic o toque Private en la ventana del navegador.