ADX con Energy Essentials - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active

Energy Essentials, un complemento del Sistema Avanzado de Informes de Metasys, ofrece siete informes de energía fundamentales que no deberían faltar en ningún sitio. Desde el informe de resumen energético, que muestra una vista de alto nivel del uso energético normalizado en el sitio, hasta el informe del perfil de carga, que presenta gráficamente la demanda eléctrica diaria, los datos almacenados se transforman en información significativa gracias al sistema Metasys.

Energy Essentials ofrece los siguientes siete informes:

  • Visión general de energía

  • Consumo

  • Energía eléctrica

  • Producción

  • Coste de energía simple

  • Cargar perfil

  • Tiempo de ejecución de equipo

Nota: Energy Essentials es compatible con un sistema con SQL Server® 2017 con CU17 (64 bits) SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bits) SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bits). Para más información, consulte la Metasys Energy Essentials Catalog Page (LIT-1900600).