Software de migración de Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2022-09-15
Product status
Active
Language
Español (España)

El software de migración es un paquete de software actual de Metasys para actualizar un ADS o ADX existente a la versión actual y migrar el ADS o ADX a un número diferente de usuarios. Encontrará ejemplos en la Tabla 1. Los paquetes de software de migración de Metasys se identifican mediante el sufijo -8 en el número del código de producto. Consulte Tabla 3 para ver ejemplos de números de código para migración de software.

Tabla 1. Opciones de migración de la versión 11.x o anteriores a la versión 12.0

Desde versión 11.x o anterior

A versión 12.0

ADS para 5 usuarios ADX para 10 usuarios
ADX para 25 usuarios
ADX para 50 usuarios
ADX para 100 usuarios
ADX para 10 usuarios ADS para 5 usuarios
ADX para 25 usuarios
ADX para 50 usuarios
ADX para 100 usuarios
ADX para 25 usuarios ADS para 5 usuarios
ADX para 10 usuarios
ADX para 50 usuarios
ADX para 100 usuarios
ADX para 50 usuarios ADS para 5 usuarios
ADX para 10 usuarios
ADX para 25 usuarios
ADX para 100 usuarios
Nota: La única oferta de migración que se aplica al OAS es la M4-OASSTD-8, que migra de OASMIN (OAS mínimo) a OASSTD (OAS estándar).

Todas las migraciones de software requieren renovar la licencia tras la migración. La licencia de software refleja el número de usuarios y de objetos a los que se aplica. Para obtener más información sobre licencias, consulte Información sobre licencias.

La siguiente tabla enumera la historia de los servidores Metasys y las distintas herramientas con sus fechas y números de lanzamiento, desde el año 2013 hasta la actualidad.

Tabla 2. Historia de los lanzamientos de software y herramientas de Metasys
Fecha de publicación Servidor Metasys1 , 2 IU de Metasys 3 Metasys Launcher SCT/SCT Pro 4 NAE Update Tool CCT
Enero de 2013 6,0 N/D 1,1 6,0 6,0 10,0
Junio de 2013 6,1 N/D 1,1 6,1 6,1 10,0
Febrero de 2014 6,5 N/D 1,2 6,5 6,5 10,0
julio de 2015 7,0 1.5 o 1.5.1 1,3

7,0

7,0 10,1
Diciembre de 2015 7,0 1.5 o 1.5.1 1,4 10,0 10,0 10,1
Septiembre de 2016 8,0 2,0 1,5 11,0 11,0 10,2
Febrero de 2017 8,1 2,1 1,6 11,1 11,1 10,2
Agosto de 2017 9,0 3,0 1,6 12,0 12,0 10,3
Diciembre de 2018 10,0 4,0 1,7 13,0 13,0 13,0

Septiembre de 2019

10,1

4,1

1,7

13,2

13,2

13,1

Octubre de 2020 11,0 5,0 2,0 14.0 5 La herramienta NAE Update Tool sigue siendo un componente de la instalación de la SCT. Sin embargo, le animamos a usar SCT Pro en lugar de NAE Update Tool. 14,0
Noviembre de 2020 N/D N/D N/D 14,1 N/D
Mayo de 2021 N/D N/D N/D 13,3 y 14,2 N/D
Mayo de 2022 12,0 6,0 2,0 15,0 15,0
1 Incluye ADS, ADX y ADS-Lite.
2 Para obtener información sobre el control de humos Metasys UL864, consulte Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System (LIT-12012487).
3 La interfaz de usuario de Metasys es parte de la instalación del servidor Metasys en la versión 8.0 y posteriores.
4 SCT Pro se instala con la versión 13.0 y posteriores de SCT.
5 La versión 14.0 de SCT se dejó de utilizar cuando se lanzó la versión 14.1.