Las tablas siguientes contienen códigos de producto para pedir software nuevo, actualizaciones, migraciones y suscripciones de sitio.
- Tabla 1: proporciona detalles del paquete de software Metasys, incluido el número de usuarios y el software de base de datos SQL Server necesario. El software de ADS y ADS-Lite requiere una plataforma de equipos de escritorio, mientras que el de ADX y NAE85 precisa una plataforma de servidor completa.
- Tabla 2: indica el software incluido o habilitado para los paquetes de software básicos.
- Tabla 3: muestra los paquetes nuevos, de actualización, migración y servicio de suscripción de sitio disponibles en la versión vigente.
Los códigos de producto base que aparecen en Tabla 1 no son paquetes de software susceptibles de pedido. Consulte Tabla 3 para ver los números de código de producto completos de los paquetes de software de Metasys que están disponibles en la versión 12.0. Para obtener más información sobre requisitos de licencias de software, consulte el apéndice Microsoft® Windows® Operating System y SQL Server Software License Requirements de Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .
|
Código de producto base (sin sufijo de código de producto) |
Número máximo de usuarios |
Requisitos del software de base de datos SQL Server |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
IU de SMP 1 |
IU de Metasys1 |
Se requiere el software SQL Server Express 2 (incluido) 3 |
Se requiere el software de base de datos SQL Server completo 4 (se adquiere por separado) |
Indispensable software de base de datos de SQL Server completo4 (incluido) |
|
|
MS-ADS05U 2 |
5 |
5 |
X |
||
|
MS-ADX10U 4 |
10 |
25 |
X |
||
|
MS-ADX10SQL 4 |
10 |
25 |
X |
||
|
MS-ADX25U 4 |
25 |
25 |
X |
||
|
MS-ADX25SQL 4 |
25 |
25 |
X |
||
|
MS-ADX50U 4 |
50 |
50 |
X |
||
|
MS-ADX50SQL2 4 |
50 |
50 |
X |
||
|
MS-ADX50SQL 4 |
50 |
50 |
X |
||
|
MS-ADX100U 4 |
100 |
50 |
X |
||
|
MS-ADX100SQL2 4 |
100 |
50 |
X |
||
| MS-ADSLA5U 2 |
5 |
5 |
X |
||
|
MS-ADSLE5U 2 |
5 |
5 |
X |
||
|
M4-OASSTD |
5 |
5 |
X |
||
|
M4-OASMIN |
5 |
5 |
X |
||
|
MS-NXE85 |
10 |
N/D |
X |
X | |
|
MS-LCS85 |
10 |
N/D |
X | X | |
|
Código de producto base (sin sufijo de código de producto) |
Software Metasys incluido en el producto base |
Software Metasys adquirido por separado |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metasys Database Manager |
Informes avanzados |
Imágenes de motor de red incluidas en versiones nuevas, actualizaciones, migraciones y suscripciones |
SCT, CCT |
Utilidad de exportación de Metasys (opcional) |
Detección y clasificación de fallos (opcional) |
|
|
MS-ADS05U |
X |
X |
X |
X |
||
|
MS-ADX10U |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX10SQL |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX25U |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX25SQL |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX50U |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX50SQL2 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX50SQL |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX100U |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
MS-ADX100SQL2 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
| MS-ADSLA5U |
X |
X |
X |
X |
||
|
MS-ADSLE5U |
X |
X |
X |
X |
||
|
M4-OASSTD |
X |
X |
X |
|||
|
M4-OASMIN |
X |
X |
X |
|||
|
MS-NXE85 |
X |
|||||
|
MS-LCS85 |
X |
|||||
|
MS-MULTENG |
X Nota: A partir de la versión 12.0 de Metasys, las imágenes de los motores las proporcionan y descargan los productos MS-MULTENG en lugar de los productos de servidor. Las suscripciones incluyen ahora una copia del producto MS-MULTENG.
|
|||||
Tabla 3 incluye los números de código de producto para pedir paquetes de software de Metasys nuevos, de actualización, migración y suscripción de sitio disponibles en la versión 12.0. (Consulte Tabla 1 para obtener más información sobre el software que se incluye en los paquetes de software Metasys)
|
Código de producto base |
Descripción del producto |
Versión actual |
Software nuevo Número de código de producto |
Software de actualización Número de código de producto |
Software de migración Número de código de producto |
Servicio de suscripción de sitio Número de código de producto SCS=1 año SC3=3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MS-ADS05U 5 |
Servidor de aplicaciones y datos con SQL Server Express 2017 CU 17 incluido (5 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADS05U-0 |
MS-ADS05U-6 |
MS-ADS05U-8 |
MS-ADS05U-SCS 6 MS-ADS05U-SC3 6 |
|
MS-ADX10U5 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones (10 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX10U-0 |
MS-ADX10U-6 |
MS-ADX10U-8 |
MS-ADX10U-SCS 6 MS-ADX10U-SC3 6 |
|
MS-ADX10SQL5 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones con software SQL Server 2017 incluido 7 (10 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX10SQL-0 |
MS-ADX10SQL-6 |
MS-ADX10SQL-8 |
|
|
MS-ADX25U5 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones (25 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX25U-0 |
MS-ADX25U-6 |
MS-ADX25U-8 |
MS-ADX25U-SCS 6 MS-ADX25U-SC3 6 |
|
MS-ADX25SQL5 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones con software SQL Server 2017 incluido 7 (25 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX25SQL-0 |
MS-ADX25SQL-6 |
MS-ADX25SQL-8 |
|
|
MS-ADX50U5 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones (50 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX50U-0 |
MS-ADX50U-6 |
MS-ADX50U-8 |
MS-ADX50U-SCS 6 MS-ADX50U-SC3 6 |
|
MS-ADX50SQL5 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones con el software SQL Server 2017 incluido;7 para su uso en un servidor con un solo procesador/ 4 núcleos (50 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX50SQL-0 |
MS-ADX50SQL-6 |
MS-ADX50SQL-8 |
|
|
MS-ADX50SQL25 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones con licencia de software de SQL Server 2017 incluida;7 para su uso en un servidor con procesadores/ 8 núcleos 8 (50 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX50SQL2-0 |
MS-ADX50SQL2-6 |
MS-ADX50SQL2-8 |
|
|
MS-ADX100U5 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones (100 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX100U-0 |
MS-ADX100U-6 |
MS-ADX100U-8 |
MS-ADX100U-SCS 6 MS-ADX100U-SC3 6 |
|
MS-ADX100SQL25 |
Servidor extendido de datos y aplicaciones con licencia de software SQL Server 2017 incluida;7 para su uso en un servidor con procesador doble / 8 núcleos8 (100 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADX100SQL2-0 |
MS-ADX100SQL2-6 |
MS-ADX 100SQL2-8 |
|
|
MS-ADSLE5U 9 |
Application and Data Lite-E Server (5 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADSLE5U-0 |
MS-ADSLE5U-6 |
MS-ADS05U-8 |
|
|
MS-ADSLA5U 10 |
Application and Data Lite-A Server (5 usuarios) |
Versión 12.0 |
MS-ADSLA5U-0 |
MS-ADSLA5U-6 |
||
|
M4-OASSTD |
Servidor abierto de aplicaciones para utilizar en un ordenador de escritorio o en una plataforma de servidor completo; 25 000 objetos; compatibilidad con dos motores (5 usuarios) |
Versión 12.0 |
M4-OASSTD-0 |
M4-OASSTD-6 |
M4-OASSTD-8 11 |
|
|
M4-OASMIN |
Servidor abierto de aplicaciones para utilizar en un ordenador de escritorio o en una plataforma de servidor completo; 25.000 objetos; sin compatibilidad de motor (5 usuarios) |
Versión 12.0 |
M4-OASMIN-0 |
M4-OASMIN-6 |
||
|
M4-ADF 15 |
Licencia de Active Directory Federation Services (ADFS) para su uso en ADX, ADS-Lite, ADX, OAS, NAE85 o LCS85 |
Versión 12.0 |
M4-ADFS-0 |
|||
|
MS- MVE 16 |
Metasys para entornos validados para su uso en una plataforma de servidor completo (de 10 a 100 usuarios, en consonancia con ADX instalado) |
Versión 12.0 |
MS-MVE-0 |
MS-MVE-6 |
MS-MVE-SCS MS-MVE-SC3 |
|
|
MS-MULTENGSW |
Imágenes del motor de red para todos los SNE, SNC y NAE de un sitio (no incluye el software NxE85) |
Versión 12.0 |
MS-MULTENGSW-6 |
|||
|
MS-MULTENG |
Suscripción al software Network Engine Image para todos los motores SNE, SNC y NAE de un sitio (no incluye el software NxE85) |
Versión 12.0 |
MS-MULTENG-SCS MS-MULTENG-SC3 |
|||
|
Imagen de motor para un NAE85 solamente. La licencia estándar de MS-NXE85SW admite 10 000 puntos. El modelo NIE85 ya no está disponible. La funcionalidad de NIE85 la proporciona NAE85 con integraciones de VND. |
Versión 12.0 |
MS-NXE85SW-0 |
MS-NXE85SW-6
Nota: Adquiera la actualización 12.0 solo para los dispositivos Site Director.
|
MS-NXE85SW-SCS MS-NXE85SW-SC3 |
||
|
Imagen de motor para un LCS85 solamente. La licencia incluye 10 000 puntos. |
Versión 12.0 |
MS-LCS85SW-0 |
MS-LCS85SW-6
Nota: Adquiera la actualización 12.0 solo para los dispositivos Site Director.
|
MS-LCS85SW-SCS MS-LCS85SW-SC3 |
||
|
MS-15KUPG |
Aumenta el recuento de puntos en 15 000 puntos adicionales para NXE85 o LCS85. 19 |
Versión 12.0 |
MS-15KUPG-0 |
MS-15KUPG-6 Nota: Debe adquirir una licencia de actualización para cada actualización importante.
|
||
|
M4-FAULT15 |
Software de detección de fallos para la IU de Metasys. |
Versión 12.0 |
M4-FAULT-0 |
|||
|
M4-TRIAGE15 |
Software de clasificación de fallos para la IU de Metasys. Es necesaria la licencia M4-FAULT. |
Versión 12.0 |
M4-TRIAGE-0 |
|||
|
Software que añade el cumplimiento legal de la Publicación del estándar federal de procesamiento de información 140-2, (FIPS PUB 140-2) al Servidor Metasys, NAE85 o LCS85. |
Versión 12.0 |
M4-FIPS-0 |
||||
|
MS-EXPORT5 |
Software .Metasys Export Utility |
Versión 12.0 |
MS-EXPORT-0 |
MS-EXPORT-6 |
||
|
M4-OASHIST |
Complemento de datos históricos para OAS |
Versión 12.0 |
M4-OASHIST-0 |
|||
|
M4-OASPPA |
Complemento de posibles zonas problemáticas (PPA) para OAS |
Versión 12.0 |
M4-OASPPA-0 |
|||
|
M4-OASSCHRPT |
Complemento de informes programados para OAS |
Versión 12.0 |
M4-OASSCHRPT-0 |
|||
|
M4-APIMOCMD |
API para Monitorización y Ejecución de comandos |
Versión 12.0 |
M4-APIMOCMD-0 |
M4-APIMOCMD-6 21 | ||
|
TL-SCT 22 |
Software de System Configuration Tool |
Versión 15.0 |
TL-SCT-0
Nota: TL-SCT-0 proporciona acceso a SCT 14.1 y versiones posteriores.
|
TL-SCT-6 Nota: TL-SCT-6 proporciona acceso a las versiones 13.x, 14.x y 15.x de SCT.
|
||
|
TL-BUNDLEMS |
Tool Bundle Metasys, incluye TL-SCT-P, que proporciona acceso a las versiones 13.x, 14.x y 15.x de SCT. |
Versión 15.0 |
TL-BUNDLEMS-0 23 | |||
|
TL-CCT22 |
Software Herramienta de configuración del controlador con el paquete de dispositivos bus SA de Johnson Controls |
Versión 15.0 |
TL-CCT-0 |
TL-CCT-6 | ||
|
MS-FCP |
Archivos del Paquete del controlador de campo Metasys |
Versión 4.0 |
MS-FCP-0 |
|||
|
MS-DP |
Archivos del paquete de dispositivos Metasys, necesarios para SCT a partir de la versión 14.1 de SCT |
Versión 12.0 |
MS-DP-0 |
|||
|
M4-BACNETSC |
Licencia de gestión BACnet/SC necesaria para los ADS, ADX, OAS, NAE85 y LCS85. |
Versión 12.0 |
M4-BACNETSC-0 |
|||
|
MS-SMP |
Licencia SMP para sitios SMP existentes |
Versión 12.0 |
MS-SMP-6 24 |
|||
|
CW-PVT |
La Herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) está disponible comercialmente para ser instalada y configurada para exploraciones automatizadas en las instalaciones del cliente. |
Versión 4.1 |
CW-PVT-0
Nota: PVT se puede pedir sin ningún coste.
|
|||
|
MS-SQL4CORE-0 |
Licencia complementaria para 4 Core SQL Server 25 |
Versión 12.0 |