Información para pedidos - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2022-09-15
Product status
Active

Las tablas siguientes contienen códigos de producto para pedir software nuevo, actualizaciones, migraciones y suscripciones de sitio.

  • Tabla 1: proporciona detalles del paquete de software Metasys, incluido el número de usuarios y el software de base de datos SQL Server necesario. El software de ADS y ADS-Lite requiere una plataforma de equipos de escritorio, mientras que el de ADX y NAE85 precisa una plataforma de servidor completa.
  • Tabla 2: indica el software incluido o habilitado para los paquetes de software básicos.
  • Tabla 3: muestra los paquetes nuevos, de actualización, migración y servicio de suscripción de sitio disponibles en la versión vigente.

Los códigos de producto base que aparecen en Tabla 1 no son paquetes de software susceptibles de pedido. Consulte Tabla 3 para ver los números de código de producto completos de los paquetes de software de Metasys que están disponibles en la versión 12.0. Para obtener más información sobre requisitos de licencias de software, consulte el apéndice Microsoft® Windows® Operating System y SQL Server Software License Requirements de Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

Tabla 1. Datos del paquete de software de Metasys, Parte 1

Código de producto base (sin sufijo de código de producto)

Número máximo de usuarios

Requisitos del software de base de datos SQL Server

IU de SMP 1

IU de Metasys1

Se requiere el software SQL Server Express 2

(incluido) 3

Se requiere el software de base de datos SQL Server completo 4 (se adquiere por separado)

Indispensable software de base de datos de SQL Server completo4

(incluido)

MS-ADS05U 2

5

5

X

   

MS-ADX10U 4

10

25

 

X

 

MS-ADX10SQL 4

10

25

   

X

MS-ADX25U 4

25

25

 

X

 

MS-ADX25SQL 4

25

25

   

X

MS-ADX50U 4

50

50

 

X

 

MS-ADX50SQL2 4

50

50

   

X

MS-ADX50SQL 4

50

50

   

X

MS-ADX100U 4

100

50

 

X

 

MS-ADX100SQL2 4

100

50

   

X

MS-ADSLA5U 2

5

5

X

   

MS-ADSLE5U 2

5

5

X

   

M4-OASSTD

5

5

X

   

M4-OASMIN

5

5

X

   

MS-NXE85

10

N/D

X

X  

MS-LCS85

10

N/D

X X  
Tabla 2. Datos del paquete de software de Metasys, Parte 2

Código de producto base (sin sufijo de código de producto)

Software Metasys incluido en el producto base

Software Metasys adquirido por separado

Metasys Database Manager

Informes avanzados

Imágenes de motor de red incluidas en versiones nuevas, actualizaciones, migraciones y suscripciones

SCT, CCT

Utilidad de exportación de Metasys

(opcional)

Detección y clasificación de fallos

(opcional)

MS-ADS05U

X

   

X

X

X

MS-ADX10U

X

X

 

X

X

X

MS-ADX10SQL

X

X

 

X

X

X

MS-ADX25U

X

X

 

X

X

X

MS-ADX25SQL

X

X

 

X

X

X

MS-ADX50U

X

X

 

X

X

X

MS-ADX50SQL2

X

X

 

X

X

X

MS-ADX50SQL

X

X

 

X

X

X

MS-ADX100U

X

X

 

X

X

X

MS-ADX100SQL2

X

X

 

X

X

X

MS-ADSLA5U

X

   

X

X

X

MS-ADSLE5U

X

   

X

X

X

M4-OASSTD

X

   

X

 

X

M4-OASMIN

X

   

X

 

X

MS-NXE85

     

X

   

MS-LCS85

     

X

   

MS-MULTENG

   

X

Nota: A partir de la versión 12.0 de Metasys, las imágenes de los motores las proporcionan y descargan los productos MS-MULTENG en lugar de los productos de servidor. Las suscripciones incluyen ahora una copia del producto MS-MULTENG.
     

Tabla 3 incluye los números de código de producto para pedir paquetes de software de Metasys nuevos, de actualización, migración y suscripción de sitio disponibles en la versión 12.0. (Consulte Tabla 1 para obtener más información sobre el software que se incluye en los paquetes de software Metasys)

Tabla 3. Paquetes de software de Metasys y números de código de producto

Código de producto base

Descripción del producto

Versión actual

Software nuevo

Número de código de producto

Software de actualización

Número de código de producto

Software de migración

Número de código de producto

Servicio de suscripción de sitio

Número de código de producto

SCS=1 año

SC3=3 años

MS-ADS05U 5

Servidor de aplicaciones y datos con SQL Server Express 2017 CU 17 incluido

(5 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADS05U-0

MS-ADS05U-6

MS-ADS05U-8

MS-ADS05U-SCS 6

MS-ADS05U-SC3 6

MS-ADX10U5

Servidor extendido de datos y aplicaciones

(10 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX10U-0

MS-ADX10U-6

MS-ADX10U-8

MS-ADX10U-SCS 6

MS-ADX10U-SC3 6

MS-ADX10SQL5

Servidor extendido de datos y aplicaciones con software SQL Server 2017 incluido 7

(10 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX10SQL-0

MS-ADX10SQL-6

MS-ADX10SQL-8

 

MS-ADX25U5

Servidor extendido de datos y aplicaciones

(25 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX25U-0

MS-ADX25U-6

MS-ADX25U-8

MS-ADX25U-SCS 6

MS-ADX25U-SC3 6

MS-ADX25SQL5

Servidor extendido de datos y aplicaciones con software SQL Server 2017 incluido 7

(25 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX25SQL-0

MS-ADX25SQL-6

MS-ADX25SQL-8

 

MS-ADX50U5

Servidor extendido de datos y aplicaciones

(50 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX50U-0

MS-ADX50U-6

MS-ADX50U-8

MS-ADX50U-SCS 6

MS-ADX50U-SC3 6

MS-ADX50SQL5

Servidor extendido de datos y aplicaciones con el software SQL Server 2017 incluido;7 para su uso en un servidor con un solo procesador/ 4 núcleos

(50 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX50SQL-0

MS-ADX50SQL-6

MS-ADX50SQL-8

 

MS-ADX50SQL25

Servidor extendido de datos y aplicaciones con licencia de software de SQL Server 2017 incluida;7 para su uso en un servidor con procesadores/ 8 núcleos 8

(50 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX50SQL2-0

MS-ADX50SQL2-6

MS-ADX50SQL2-8

 

MS-ADX100U5

Servidor extendido de datos y aplicaciones

(100 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX100U-0

MS-ADX100U-6

MS-ADX100U-8

MS-ADX100U-SCS 6

MS-ADX100U-SC3 6

MS-ADX100SQL25

Servidor extendido de datos y aplicaciones con licencia de software SQL Server 2017 incluida;7 para su uso en un servidor con procesador doble / 8 núcleos8

(100 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADX100SQL2-0

MS-ADX100SQL2-6

MS-ADX 100SQL2-8

 

MS-ADSLE5U 9

Application and Data Lite-E Server

(5 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADSLE5U-0

MS-ADSLE5U-6

MS-ADS05U-8

 

MS-ADSLA5U 10

Application and Data Lite-A Server

(5 usuarios)

Versión 12.0

MS-ADSLA5U-0

MS-ADSLA5U-6

   

M4-OASSTD

Servidor abierto de aplicaciones para utilizar en un ordenador de escritorio o en una plataforma de servidor completo; 25 000 objetos; compatibilidad con dos motores

(5 usuarios)

Versión 12.0

M4-OASSTD-0

M4-OASSTD-6

M4-OASSTD-8 11

M4-OASSTD-SCS 12 , 13

M4-OASSTD-SC312 , 13

M4-OASMIN

Servidor abierto de aplicaciones para utilizar en un ordenador de escritorio o en una plataforma de servidor completo; 25.000 objetos; sin compatibilidad de motor

(5 usuarios)

Versión 12.0

M4-OASMIN-0

M4-OASMIN-6

 

M4-OASMIN-SCS12 , 14

M4-OASMIN-SC312 , 14

M4-ADF 15

Licencia de Active Directory Federation Services (ADFS) para su uso en ADX, ADS-Lite, ADX, OAS, NAE85 o LCS85

Versión 12.0

M4-ADFS-0

     

MS- MVE 16

Metasys para entornos validados para su uso en una plataforma de servidor completo

(de 10 a 100 usuarios, en consonancia con ADX instalado)

Versión 12.0

MS-MVE-0

MS-MVE-6

 

MS-MVE-SCS

MS-MVE-SC3

MS-MULTENGSW

Imágenes del motor de red para todos los SNE, SNC y NAE de un sitio (no incluye el software NxE85)

Versión 12.0

 

MS-MULTENGSW-6

   

MS-MULTENG

Suscripción al software Network Engine Image para todos los motores SNE, SNC y NAE de un sitio (no incluye el software NxE85)

Versión 12.0

     

MS-MULTENG-SCS

MS-MULTENG-SC3

MS-NXE85SW5 , 17

Imagen de motor para un NAE85 solamente. La licencia estándar de MS-NXE85SW admite 10 000 puntos. El modelo NIE85 ya no está disponible. La funcionalidad de NIE85 la proporciona NAE85 con integraciones de VND.

Versión 12.0

MS-NXE85SW-0

MS-NXE85SW-6
Nota: Adquiera la actualización 12.0 solo para los dispositivos Site Director.
 

MS-NXE85SW-SCS

MS-NXE85SW-SC3

MS-LCS85SW5 , 17 , 18

Imagen de motor para un LCS85 solamente. La licencia incluye 10 000 puntos.

Versión 12.0

MS-LCS85SW-0

MS-LCS85SW-6
Nota: Adquiera la actualización 12.0 solo para los dispositivos Site Director.
 

MS-LCS85SW-SCS

MS-LCS85SW-SC3

MS-15KUPG

Aumenta el recuento de puntos en 15 000 puntos adicionales para NXE85 o LCS85. 19

Versión 12.0

MS-15KUPG-0

MS-15KUPG-6

Nota: Debe adquirir una licencia de actualización para cada actualización importante.
   

M4-FAULT15

Software de detección de fallos para la IU de Metasys.

Versión 12.0

M4-FAULT-0

     

M4-TRIAGE15

Software de clasificación de fallos para la IU de Metasys. Es necesaria la licencia M4-FAULT.

Versión 12.0

M4-TRIAGE-0

     

M4-FIPS15 , 20

Software que añade el cumplimiento legal de la Publicación del estándar federal de procesamiento de información 140-2, (FIPS PUB 140-2) al Servidor Metasys, NAE85 o LCS85.

Versión 12.0

M4-FIPS-0

     

MS-EXPORT5

Software .Metasys Export Utility

Versión 12.0

MS-EXPORT-0

MS-EXPORT-6

   

M4-OASHIST

Complemento de datos históricos para OAS

Versión 12.0

M4-OASHIST-0

     

M4-OASPPA

Complemento de posibles zonas problemáticas (PPA) para OAS

Versión 12.0

M4-OASPPA-0

     

M4-OASSCHRPT

Complemento de informes programados para OAS

Versión 12.0

M4-OASSCHRPT-0

     

M4-APIMOCMD

API para Monitorización y Ejecución de comandos

Versión 12.0

M4-APIMOCMD-0

M4-APIMOCMD-6 21    

TL-SCT 22

Software de System Configuration Tool

Versión 15.0

TL-SCT-0
Nota: TL-SCT-0 proporciona acceso a SCT 14.1 y versiones posteriores.

TL-SCT-6

Nota: TL-SCT-6 proporciona acceso a las versiones 13.x, 14.x y 15.x de SCT.
   

TL-BUNDLEMS

Tool Bundle Metasys, incluye TL-SCT-P, que proporciona acceso a las versiones 13.x, 14.x y 15.x de SCT.

Versión 15.0

TL-BUNDLEMS-0 23      

TL-CCT22

Software Herramienta de configuración del controlador con el paquete de dispositivos bus SA de Johnson Controls

Versión 15.0

TL-CCT-0

TL-CCT-6    

MS-FCP

Archivos del Paquete del controlador de campo Metasys

Versión 4.0

MS-FCP-0

     

MS-DP

Archivos del paquete de dispositivos Metasys, necesarios para SCT a partir de la versión 14.1 de SCT

Versión 12.0

MS-DP-0

     

M4-BACNETSC

Licencia de gestión BACnet/SC necesaria para los ADS, ADX, OAS, NAE85 y LCS85.

Versión 12.0

M4-BACNETSC-0

     

MS-SMP

Licencia SMP para sitios SMP existentes

Versión 12.0

 

MS-SMP-6 24

   

CW-PVT

La Herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) está disponible comercialmente para ser instalada y configurada para exploraciones automatizadas en las instalaciones del cliente.

Versión 4.1

CW-PVT-0
Nota: PVT se puede pedir sin ningún coste.
     

MS-SQL4CORE-0

Licencia complementaria para 4 Core SQL Server 25

Versión 12.0

       
1 Este número es el número máximo de usuarios conectados en la IU de SMP o la IU de Metasys, y no es el total de usuarios simultáneos. Para obtener más información sobre los usuarios simultáneos admitidos con el ADS/ADX, consulte Usuarios simultáneos de ADS/ADX.
2 Solo para el funcionamiento en una plataforma de equipo de escritorio.
3 Incluye el software SQL Server 2017 Express con CU17, que usted instala durante la instalación del software Servidor Metasys.
4 Solo para el funcionamiento en una plataforma de servidor completo.
5 Esta licencia de producto se vende por ordenador o servidor, no por sitio.
6 La suscripción también incluye una copia de cada uno: MS-MULTENGSW, MS-EXPORT, TL-SCT, TL-CCT, MS-FCP y MS-DP.
7 El software ADX con SQL Server 2017 incluye solo la opción de 64 bits.
8 Se recomiendan procesadores duales con 8 núcleos por procesador para el software ADX 50 y 100 usuarios. Para obtener más información sobre los requisitos de CPU, consulte ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645).
9 Este producto solo está disponible en Europa y Latinoamérica. No hay disponible servicio de suscripción de sitio.
10 Este producto solo está disponible en Asia. No hay disponible servicio de suscripción de sitio.
11 La única oferta de migración que se aplica al OAS es la M4-OASSTD-8, que migra del OASMIN al OASSTD.
12 La suscripción también incluye una copia de cada uno: TL-SCT, TL-CCT, MS-FCP y MS-DP.
13 La suscripción incluye MS-MULTENGSW, pero no MS-EXPORT.
14 La suscripción no incluye MS-MULTENGSW ni MS-EXPORT.
15 Este producto se actualiza al actualizarse el Servidor principal. No necesita volver a adquirirlo por separado con cada actualización del Servidor.
16 ADX, el software MVE y los motores validados de MVE deben estar en el nivel de la versión 12.0 del sistema Metasys. MVE no está disponible para ADS, ADS-Lite ni OAS.
17 Este producto tiene una licencia de 10 000 puntos. Si desea aumentar el número de puntos en 15 000 más (25 000 en total), deberá adquirir una actualización de expansión de 15 000 objetos (MS-15KUPG). Para obtener la clave de licencia debe suministrar los datos siguientes: número de serie, número de pedido de AOMS y número de pedido original para MS-NXE85SW-0 o MS-LCS85SW.
18 El controlador de Gesytec® se incluye con la licencia de software de LCS.
19 Aumenta el recuento de puntos de MS-NXE85SW y MS-LCS85SW en 15 000 puntos para un total de 25 000 puntos. No se incluye ningún disco físico. Póngase en contacto Johnson Controls Product Sales en Norteamérica a través del 1-866-803-8199 o mediante correo electrónico a software.manufacturing@jci.com.
20 Se requiere una licencia FIPS para cada Servidor Metasys, motor NxE85 o LCS85, pero no se requiere una licencia FIPS para ningún motor de red de hardware, porque estos motores de red son compatibles con FIPS de manera predeterminada. Por ejemplo, si el lugar de trabajo tiene un ADX, un NAE85 y cinco SNE, se necesitan dos licencias FIPS, una para el ADX y otra para el NAE85.
21 Los clientes existentes que deseen actualizar su software Metasys Server y el complemento de la API para Monitorización y Ejecución de comandos necesitan adquirir tanto el número de código de producto de actualización -6 correspondiente para la actualización de la licencia del software Server como el código de producto de actualización M4-APIMOCMD-6 para actualizar la API para Monitorización y Ejecución de comandos.
22 La licencia de este producto es por usuario.
23 El paquete incluye TL-CCT-0, TL-SCT-P, MS-FCP-0, MS-DP-0, EasyCAF, Herramienta de carga de parámetros de aplicación (APLT) y Herramienta de cambios en masa (MCT).
24 MS-SMP-6 es una licencia única que permite utilizar SMP en Metasys 12.0 y Metasys 13.0.
25 Este número de referencia es una licencia complementaria para los números de referencia MS-ADXxxSQL & MS-ADXxxSQL2.