Datos de paquetes de software de Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2022-09-15
Product status
Active

Consulte las distintas tablas de Información para pedidos se describen los paquetes de software, software incluido e indispensable, número de usuarios, número de objetos y números de código de producto para efectuar pedidos de paquetes de software de Metasys nuevos, de actualización, migración y suscripción de sitio.

Los paquetes de software nuevos, de actualización, migración y suscripción de sitio no incluyen los sistemas operativos de Microsoft indispensables. Algunos paquetes de software de Metasys no incluyen el software indispensable de base de datos SQL Server. No se incluye software antivirus. Las aplicaciones indispensables u opcionales de terceros deben adquirirse por separado. El hardware de Metasys necesario (ordenadores, servidores, motores y controladores) no está incluido en los paquetes de software de Metasys.

La actualización o migración de su sistema Metasys puede requerir la actualización del software de terceros, como el sistema operativo de Microsoft y el software de la base de datos SQL Server. Todas las actualizaciones de terceros deben adquirirse por separado, excepto los paquetes de software de Metasys que incluyen SQL Server.

Solo los técnicos de Johnson Controls o los representantes autorizados de Johnson Controls pueden instalar el software Metasys. Los precios del software de Metasys pueden no incluir la mano de obra para instalar el software.