Software de migración de Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Aplicación de software - Metasys System - 11.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

El software de migración es un paquete de software actual de Metasys para actualizar un ADS o ADX existente a la versión actual y migrar el ADS o ADX a un número diferente de usuarios. Encontrará ejemplos en la Tabla 1. Los paquetes de software de migración de Metasys se identifican mediante el sufijo -8 en el número del código de producto. La Tabla 3 incluye ejemplos de números de código para migración de software.

Tabla 1. Opciones de migración de la versión 10.x o anteriores a la versión 11.0

Desde la versión 10.x o anterior

A versión 11.0

ADS para 5 usuarios ADX para 10 usuarios
ADX para 25 usuarios
ADX para 50 usuarios
ADX para 100 usuarios
ADX para 10 usuarios ADS para 5 usuarios
ADX para 25 usuarios
ADX para 50 usuarios
ADX para 100 usuarios
ADX para 25 usuarios ADS para 5 usuarios
ADX para 10 usuarios
ADX para 50 usuarios
ADX para 100 usuarios
ADX para 50 usuarios ADS para 5 usuarios
ADX para 10 usuarios
ADX para 25 usuarios
ADX para 100 usuarios

Todas las migraciones de software requieren renovar la licencia tras la migración. La licencia de software refleja el número de usuarios y de objetos a los que se aplica. Para obtener más información sobre licencias, consulte Información sobre licencias .

La siguiente tabla enumera la historia de los servidores Metasys y las distintas herramientas con sus fechas y números de lanzamiento, desde el año 2013 hasta la actualidad.

Tabla 2. Historia de los lanzamientos de software y herramientas de Metasys

Fecha de publicación

Servidor Metasys1

IU de Metasys 2

Metasys Launcher

SCT/SCT Pro

CCT

NAE Update Tool

Enero de 2013

6,0

N/A

1,3

6,0

10,0

6,0

Junio de 2013

6,1

N/A

1,3

6,1

10,0

6,1

Febrero de 2014

6,5

N/A

1,4

6,5

10,0

6,5

Octubre de 2015

7,0

1.5 o 1.5.1

1,4

7,0

10,1

7,0

Diciembre de 2015

7,0

1.5 o 1.5.1

1,4

10,0

10,1

7,0

Septiembre de 2016

8,0

2,0

1,5

11,0

10,2

11,0

Febrero de 2017

8,1

2,1

1,6

11,1

10,2

11,1

Agosto de 2017

9,0

3,0

1,7

12,0

10,3

12,0

Diciembre de 2018

10.0,

4,0

1,7

13,0

13,0

13,0

Septiembre de 2019

10,1

4,1

1,7

13,2

13,1

13,2

Octubre de 2020

11,0

5,0

2,0

14,0

14,0

14,0

1 Incluye ADS, ADX y ADS-Lite.
2 La interfaz de usuario de Metasys es parte de la instalación del servidor Metasys en la versión 8.0 y posteriores.
3 SCT Pro se instala con la versión 13.0 y posteriores de SCT.