Novedades - Metasys - LIT-12011703 - Aplicación de software - Metasys System - 11.0

Boletín de producto de opciones de compra de software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Los siguientes productos y códigos de producto se introducen en la versión 11.0 de Metasys:
  • Servicios de Federación de Active Directory (ADFS): M4-ADFS-0
  • Detección de fallos: M4-FAULT-0
  • Clasificación de fallos: M4-TRIAGE-0
  • Cumplimiento legal de la norma FIPS 140- 2: M4-FIPS-0
  • OAS mínimo: M4-OASMIN-0
  • Herramienta de comprobación del rendimiento (PVT): TL-PVTMAX-0 y TL-PVTBASIC-0

Los siguientes productos y códigos de producto ya no se ofrecen en la versión 11.0 de Metasys:

  • Aplicación de gráficos avanzados (AGA): MS-ADVGRF-x
  • Herramienta de generación de gráficos (GGT): MS-GGT-0

El servidor de datos abiertos (ODS) está disponible, pero en la versión 10.1 (MS-ODS25K-0 y MS-ODS25KSQL-0).