Introducción - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - network engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active

Los motores de red Metasys desempeñan papeles clave en la arquitectura del sistema Metasys. Estos motores de red proporcionan la gestión de la red y el control y la coordinación de todo el sistema sobre una o más redes de controladores de equipos Metasys, que incluyen las siguientes series:

  • Controladores de equipos de aplicación general de la serie CG
  • Controladores de caja VAV de la serie CV
  • Controladores de equipos de campo de las series FAC y FEC
  • Controladores de caja VAV de la serie VMA
  • Controladores de equipos terminales de la serie TEC
  • Controladores de equipos de la serie LN
  • Los controladores Metasys heredados, como los controladores unitarios (UNT), los controladores de conjunto de volumen de aire variable (VMA14xx) y los controladores DX-9100
  • Controladores de equipos de terceros
    Nota: Los siguientes controladores IP con firmware 10.0 son compatibles con BACnet/IP y BACnet/SC con la versión 12.0.
    • M4-CGE09090-0-0H
    • M4-CGE04060-0
    • M4-CVE03050-0P
    • MS-FAC4911-0
    • MS-VMA1930-0

Puede conectar estos motores de red entre sí para ampliar la escala de los proyectos grandes. Para obtener una funcionalidad adicional y la unificación de sitios, puede conectar los motores en red con un servidor de aplicaciones y datos (ADS), un servidor de aplicaciones y datos ampliado (ADX) o un servidor de aplicaciones abierto (OAS).

Utilice los motores de red para la programación del control del edificio, la gestión de alarmas y eventos, la gestión de la energía, el intercambio de datos, el almacenamiento y la gestión de datos históricos y la lógica de control personalizada. Los motores de red incluyen una interfaz de usuario integrada; consulte Tabla 1 para conocer las interfaces de usuario disponibles para el NAE55 y el NAE85. Puede acceder a la interfaz de usuario para la navegación y el funcionamiento del sistema con un navegador web. Los motores de red cuentan con protección por contraseña, control de acceso a los permisos y mejores prácticas de seguridad informática para mantener la seguridad y evitar el acceso no autorizado.

Utilice los motores de red para las capacidades de supervisión de la red, la conectividad de la red IP y las capacidades de integración de dispositivos de terceros.

Además de proporcionar supervisión y control de equipos integral general, los motores de red también ofrecen capacidades especializadas por serie, modelo y versión de software para satisfacer una variedad de requisitos de aplicaciones.

Figura 1. Motor de la serie NAE55

Los motores de automatización de la red se identifican por dos tipos:

Motores de gran capacidad

  • Motor de automatización de redes: NAE55

Motores solo de software

  • Motor de automatización de redes: NAE85

Los NxE de la versión 11.0 o posterior cumplen la norma federal de procesamiento de información (FIPS) 140-2 de nivel 1. La FIPS 140-2 es una norma de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos que aprueba los módulos y algoritmos de cifrado criptográfico.

Para obtener información sobre la última familia de motores de red disponibles en la versión 10.1 o posteriores, consulte el boletín SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296). Para obtener más información sobre otros modelos de motores de red, consulte NAE85 Catalog Page (LIT-1900195). Para obtener información sobre los motores de red aprobados para su uso en instalaciones que requieren el cumplimiento de la normativa, consulte el Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT-12011326).