Información sobre pedidos - accesorios NAEx5 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - network engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active

Las siguientes tablas enumeran los accesorios de todos los motores de red disponibles según el modelo. Para poder pedir estos accesorios, póngase en contacto con el representante de Johnson Controls más cercano.

Tabla 1. Información sobre pedidos de accesorios de motores de red

Número de código de producto

Descripción

MS-BAT1010-0

Repuesto de batería de protección de datos para NAE55. Batería de celdas de gel recargable: 12 V, 1,2 mAh, con una vida útil típica de 3 a 5 años a 21 °C (70 °F).

TL-MAP1810-xx

Servidor web de bolsillo que proporciona una interfaz del usuario móvil inalámbrica para controladores de campo, termostatos y unidades de tejado inteligentes Metasys. En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

Nota: La pasarela MAP sirve para sustituir a la BTCVT. La compatibilidad con BTCVT permanece, pero ya no está disponible.

MS-MULTENGSW-6

Imágenes de software de Motor de red para todos los NAE; para actualizar instalaciones existentes, solo de motor (sin ADS/X). Puede descargar el software desde el Portal de licencias.

MS-EXPORT-0

Habilitación de licencia Metasys Software de utilidad de exportación para nueva instalación. Puede descargar el software desde el Portal de licencias.

AS-XFR100-1

Transformador de potencia (Clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima), con alojamiento

AS-XFR010-1

Transformador de potencia (Clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima), sin alojamiento

SC450RM1U (n.º de pieza del OEM)

UPS recomendado para el modelo NxE85: Smart-UPS SC de APC 450 VA, 280 W, entrada/salida de 120 V CA con conexiones de salida NEMA 5-15R

Tabla 2. Información para pedidos de accesorios Modbus

Número del código de producto

Descripción

IU-9100-8401 (Europa)

Convertidor RS232 a RS485, 230 V CA

Solicite este accesorio en AOMS al Centro de Distribución Europeo.

IU-9100-8404 (Europa) o BM485-CIP (Norteamérica)

Convertidor RS232 a RS485, 24 V CA

En el mercado europeo, el pedido de este accesorio debe realizarse en AOMS al Centro de Distribución Europeo. En el mercado norteamericano, solicite este accesorio a duTec (http://www.interfaceconverter.com o 1-800-248-1632), especifique el proveedor 290904.

Tabla 3. Información sobre pedidos de accesorios M-Bus

Número del código de producto

Descripción

SIS-MBUSSCSL-1E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 6 cargas unitarias, 24 V CA/CC, conexión RS-232

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC, conexión RS-232

SIS-MBUSNCLL-1E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 24 V CA/CC

SIS-MBUSRPLH-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 230 V CA

INT-DX-KAB01

Cable de conexión opcional SUB-D a RJ-12 para usar con SIS-MBUSSCLL-0E

Nota: Puede pedir estos accesorios en AOMS al Centro de Distribución Europeo.
Tabla 4. Información sobre pedidos de accesorios KNX

Número del código de producto

Descripción

GRIPIN01-S-KNX

Módulo de interfaz IP KNX para conectar la línea KNX a través de Ethernet al motor de red

GRRIN01-KNX

Router KNX IP para conectar la línea KNX a través de Ethernet a un motor de red, incluida la funcionalidad de acoplador de línea o área

Nota: Solicite estos accesorios en AOMS al Centro de Distribución Europeo.
Nota: Cuando utilice el GRIPIN01-S-KNX for NAE integration, utilice un modo no seguro. Configure el controlador de Metasys en N=ROUTING MODE, y en ETS configure el modo seguro en desactivado.