Gestión e integración de la red de equipos de campo - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - network engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active

Los motores de red Metasys posibilitan la administración de redes a través de una o más redes de controladores de equipos y otros dispositivos de campo. Los motores de red cuentan con varias opciones de selección de puertos de comunicación y protocolos para integrar no solo los controladores de equipos de Metasys, sino también cientos de tipos de dispositivos no Metasys y dispositivos de terceros que se encuentran en edificios comerciales. La siguiente lista incluye una breve descripción de las integraciones admitidas.

  • BACnet MS/TP: Los controladores de equipo Metasys y los controladores de equipos TEC, los controladores BACnet que no son MetasysFX y otros dispositivos BACnet MS/TP de terceros.
  • BACnet/IP: Controladores de campo basados en IP de Metasys, los sistemas contra incendios SIMPLEX®, los sistemas de iluminación de los proveedores preferidos y otros dispositivos BACnet/IP de terceros.
  • BACnet/SC: identifica una capa de enlace de datos segura y encriptada, diseñada específicamente para cumplir los requisitos, las políticas y las limitaciones de las infraestructuras de redes IP.
  • Bus de campo inalámbrico ZFR Pro: gestiona redes inalámbricas de e controladores de equipos de campo de Metasys y controladores de equipos TEC3000.
  • Bus N2 antiguos: para gestionar redes de controladores de equipos de Metasys antiguos, como los UNT, VMA1400, DX-9100 y dispositivos abiertos N2 de terceros.
  • LonWorks: gestiona redes de controladores LonWorks de la serie LN de Metasys, controladores de equipos LonWorks antiguos, como los DX-9200 y TCU, así como dispositivos LonWorks de terceros. En motores de gran capacidad, la red LonWorks es compatible con la versión 9.0 del sistema Metasys y posteriores.
  • Modbus: gestiona redes de dispositivos Modbus de terceros, como medidores de energía y controladores de procesos.
  • KNX (antes EIB): gestiona redes de dispositivos KNX, como los controles de persianas y cortinas, luces y medidores.
  • M-Bus (EN 137573): gestiona redes de dispositivos M-Bus, como los medidores de calor.
  • Aplicaciones de bus de campo remoto: reduce el coste de instalación de los dispositivos de campo BACnet MS/TP en toda una instalación. Cualquier ubicación dentro de un edificio, entre edificios o remota que tenga conexiones de red IP preparadas disponibles puede utilizar el bus de campo remoto.
  • Sistema de control de acceso C-CURE 9000 y gestión de vídeo victor: gestiona redes de control de acceso a edificios y los sistemas de gestión de vídeo. Estas integraciones están disponibles con la versión 10.0 solo en los motores de red de gran capacidad.
  • SIMPLEX® Fire: gestiona el sistema de control de incendios de un edificio y todos sus componentes.
  • Central de incendios deZettler® : se conecta a un sistema de detección de incendios de Zettler para proporcionar una supervisión secundaria del sistema de control de incendios de un edificio y de todos sus componentes.
  • OPC UA: se interconecta con centros de datos, instalaciones de fabricación y otros lugares donde los dispositivos de tipo OPC UA sean populares. El controlador de integración OPC UA permite a Metasys supervisar, comandar, programar, alarmar, establecer tendencias, interconectar y compartir datos con dispositivos OPC UA, incluida la nueva oferta de PLC de Johnson Controls.

El siguiente ejemplo es de una red del sistema MetasysFX que muestra varias integraciones.

Figura 1. Integraciones de dispositivos para la red Metasys