Especificaciones técnicas - Modelos NAEx5 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - network engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active

Los motores de red MS-NAE5510-2U y MS-NAE5510-3U con el software de la versión 8.1 cumplen la norma UL 864 UUKL 10.ª edición /S527 UUKL7 4.ª edición Smoke Control Listing para Estados Unidos y Canadá. Consulte el boletín Metasys® System UL 864 UUKL 10.ª edición/S527 UUKL7 4.ª edición Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487) para consultar las directrices específicas de la certificación UUKL de UL 864 que deben seguirse según UL 864.

Tabla 1. Especificaciones técnicas de NAE5510-2U (UL 864, control de humos)

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, suministro eléctrico Clase 2 para Norteamérica a 50/60 Hz , voltaje mínimo de 20 V CA hasta voltaje máximo de 30 V CA

Consumo eléctrico

50 VA máx.

Condiciones ambientales de funcionamiento

0°C o 32°F a 50°C o 122°F; 10% a 90% HR, punto de rocío máximo de 30°C o 86°F

Condiciones ambientales de almacenamiento

-40°C o 104°F a 70°C o 158°F; 5% a 95% HR, punto de rocío máximo de 30°C o 86°F

Batería para protección de datos

Compatible con protección de datos en caso de fallo de alimentación. Batería de celdas de gel recargable: 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil típica de 3 a 5 años a 21 °C (70 °F); número del código de producto: MS-BAT1010-0

Batería del reloj

Mantiene el reloj en tiempo real en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de energía. Celda integrada; vida típica de 10 años a 21 °C (70 °F)

Procesador

Procesador Intel Atom® de 1,6 GHz

Memoria

Memoria flash no volátil de 4 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones.

SDRAM de 1 GB para la memoria dinámica de los datos de operaciones para todos los modelos

Sistema operativo

La versión 8.1 del sistema Metasys utiliza Microsoft Windows Standard 2009

Interfaces de red y serie

  • Un puerto Ethernet; 10/100/1000 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines
  • Dos puertos RS-485 aislados ópticamente; 9,6 k, 19,2 k, 38,4 k o 76,8 k baudios; bloques de terminales conectables y codificados de 4 posiciones
  • Dos puertos serie RS-232-C, con conectores sub-D estándar de 9 clavijas, que admiten índices de baudios estándar
  • Dos puertos serie USB; conectores USB estándar. Sin embargo, estos puertos no son compatibles con los NAE de Smoke Control

Carcasa

Carcasa de plástico con blindaje interno de metal

Material de plástico: ABS + policarbonato

Montaje

En una superficie a plana con tornillos, en cuatro pies de montaje o en un doble carril DIN de 35 mm

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad)

226 x 332 x 96,5 mm (8,9 x 13,1 x 3,8 pulg.) incluidos pies de montaje

Espacio mínimo para el montaje: 303 x 408 x 148 mm (12,0 x 16,1 x 5,8 pulg.)

Peso de envío

2,9 kg / 6,4 lb

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para equipos de sistema de alarma de incendios

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización, conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para sistemas de alarma de incendios



Europa: Marcado CE - Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).



Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.



Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.

 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2020 listado B-BC/B-BBMD, revisión de protocolo 15

Tabla 2. Especificaciones técnicas de NAE55xx-3 (Gestión de energía, UL 916) y NAE5510-3U (Control de humo, UL 864)

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo eléctrico

50 VA máx.

Condiciones ambientales de funcionamiento

0°C o 32°F a 50°C o 122°F; 10% a 90% HR, punto de rocío máximo de 30°C o 86°F

Condiciones ambientales de almacenamiento

-40°C o -104°F a 70°C o 158°F; 5% a 95% HR, punto de rocío máximo de 30°C o 86°F

Batería para protección de datos

Compatible con protección de datos en caso de fallo de alimentación. Batería de celdas de gel recargable: 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil típica de 3 a 5 años a 21 °C (70 °F); número del código de producto: MS-BAT1010-0

Batería del reloj

Mantiene el reloj en tiempo real en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de energía. Celda integrada; vida típica de 10 años a 21 °C (70 °F)

Procesador

Procesador Intel® Atom® Bay Trail E3815 de 1,46 GHz para modelos MS-NAE55xx-3

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para el sistema de funcionamiento, datos de configuración y almacenamiento y respaldo de datos de operaciones para modelos MS-NAE55xx-3.

SDRAM DDR3 de 2 GB para la memoria dinámica de los datos de operaciones para todos los modelos

Sistema operativo

NAE5510-3U (UL 864 UUKL 10ª ed /S527 UUKL7 4ª ed): Versión OEM de Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 con SP1 (WES7)

NAE55xx-3: (UL 916): Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)

Interfaces de red y serie

  • Un puerto Ethernet; 10/100/1000 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines
  • Dos puertos RS-485 aislados ópticamente; 9,6 k, 19,2 k, 38,4 k o 76,8 k baudios; bloques de terminales conectables y codificados de 4 posiciones, bloques de terminales RS-485 disponibles solo en los modelos NAE55
  • Dos puertos serie RS-232-C, con conectores sub-D estándar de 9 clavijas, que admiten índices de baudios estándar
  • Dos puertos serie USB 2.0; los conectores USB estándar admiten un módem externo opcional suministrado por el usuario, ya no es compatible con la versión 10.0 y posteriores.
  • Un puerto LonWorks; FTT10 78 Kbps; bloque de terminales de 3 posiciones conectable y con ranura. Puerto LonWorks disponible solo en los modelos NAE552x-x

Carcasa

Carcasa de plástico con blindaje interno de metal

Material de plástico: ABS + policarbonato; protección: IP20 (IEC 60529)

Montaje

En una superficie a plana con tornillos, en cuatro pies de montaje o en un doble carril DIN de 35 mm

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad)

226 x 332 x 96,5 mm (8,9 x 13,1 x 3,8 pulg.) incluidos pies de montaje

Espacio mínimo para el montaje: 303 x 408 x 148 mm (12,0 x 16,1 x 5,8 pulg.)

Peso de envío

2,9 kg / 6,4 lb

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para equipos de sistema de alarma de incendios (modelo MS-NAE5510-3U solo con el software de la versión 8.1)

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización, conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para sistemas de alarma de incendios Modelo MS-NAE5510-3U solo con el software de la versión 8.1



Europa: Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).



Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.



Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.

 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2020 listado B-BC/B-BBMD, revisión de protocolo 15

 

FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple la norma federal de procesamiento de información NAE55s solo en la versión 11.0

Tabla 3. Recomendaciones del sistema de software NAE85 para la instalación o actualización

Plataforma informática recomendada

Intel® Xeon® Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

o bien

Intel® Xeon® Gold 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Memoria recomendada

16 GB de RAM como mínimo, 32 GB de memoria RAM recomendados)

Disco duro

160 GB mínimo

Sistemas operativos y software compatibles

  • Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.
  • Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits)
  • Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits)
Nota: El software del NAE85 requiere dos componentes de Windows: Microsoft .NET Framework versión 3.5 SP1 y Microsoft .NET Framework versión 4.6.1.

Sistemas operativos y Microsoft SQL

Windows 10:

  • SQL Server® 2019 Express con CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bits)
Nota: El programa de instalación de NAE85 incluye SQL Server Express 2017 CU19 (64 bits). Si no hay ninguna instancia de SQL Server en el equipo anfitrión, el programa de instalación de NAE85 instala y configura SQL Server Express 2017 CU19.

Windows Server 2019:

  • SQL Server® 2019 con CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP2 CU17 (64 bits)

Windows Server 2016:

  • SQL Server® 2019 con CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP2 CU17 (64 bits)

Sistemas operativos compatibles para equipos cliente de Metasys

  • Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.
  • Apple® macOS® 11 Big Sur
  • Apple® macOS® 10.15 Catalina
  • Apple® OS X® 10.14 Mojave
Nota:
  • Los sistemas operativos Apple® solo son compatibles con equipos cliente de Metasys.
  • En Apple® OS X®, no se pueden ver gráficos Graphics+ en la IU del portal SMP.

Software antivirus recomendado

Symantec Endpoint Protection versión 12

Software de navegador web compatible para equipos cliente de Metasys

  • Microsoft® Edge® versión 91 o posterior
  • Google® Chrome™ versión 91 o posterior
  • Apple® Safari® 13,1 o posterior
Nota:
  • También se pueden utilizar otros navegadores, como Mozilla® Firefox®, pero no son totalmente compatibles.
  • Utilice un navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar Launcher, utilícelo en lugar del navegador web, para acceder al SMP.

Entornos virtuales compatibles

Microsoft Hyper-V™, VMware®

Comunicación de red

Interfaz de red: La tarjeta de interfaz de red Ethernet de 1 Gbps se conecta a 10 Mbps, 100 Mbps o 1 Gbps (se recomiendan 100 Mbps o más)

Protección de datos recomendada

UPS para el modelo NxE85:APCSmart-UPS SC 450 VA, 280 W, entrada/salida de 120 V CA, conexiones de salida NEMA 5-15R, n.º de pieza OEM SC450RM1U

Cumplimiento legal

FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple la norma federal de procesamiento de información
Nota: El cumplimiento de FIPS 140-2 se aplica a un NAE85 cuando se cuenta con una licencia de la función FIPS 140-2.