La siguiente tabla contiene una breve comparativa de las características de los motores de red de la serie NAE. No todas las características están disponibles en todos los modelos de una serie.
|
Características/máximos |
NAE55 |
NAE85 |
|---|---|---|
|
Interfaces de usuario disponibles en la versión 12.0 |
Solo IU del Portal de administración de centros |
En la versión 12.0, la IU de Metasys es la interfaz de usuario principal y SMP es la interfaz de usuario secundaria para los dispositivos actualizados con una licencia SMP.
Nota: La IU de Metasys no está disponible en los NAE85 de la versión 11.0 y anteriores.
|
|
BACnet MS/TP o bus N2 |
2 |
Ninguna |
|
Dispositivos de bus MS/TP y N2 por ramal |
100 |
Ninguna |
|
Dispositivos N2 o MS/TP por ramal (si hay conectado uno o varios dispositivos de terceros o TUC03) |
64 |
Ninguna |
|
Dispositivos BACnet/IP de Johnson Controls y de terceros 1 2 3 |
200 | 1.000 |
|
Número máximo de buses de campo remotos por controlador |
6 |
16 |
|
Objetos |
5.000 |
Predeterminado: 10.000 |
|
Actualización: 25.000 |
||
|
Módem interno |
No funciona con la versión 10.0 o posteriores |
N/D |
|
Compatibilidad con módem externo |
No disponible con la versión 10.0 o posteriores |
N/D |
|
Puertos serie RS-232-C |
2 |
N/D |
|
Puertos serie USB |
2 |
Depende del hardware |
| Impresión en serie |
No disponible |
N/D |
|
Puertos Ethernet |
1 |
Depende del hardware |
|
Compatibilidad con red LonWorks (número de dispositivos) 4 |
Disponible (255) |
No |
|
Aplicaciones de control de humos con certificación UL/cUL 864 UUKL |
Disponible en la vers. 8,1 |
No |
|
Integraciones con terceros |
2 |
8 |