Características de NAE85 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - network engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - 12.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
12.0
Revision date
2024-01-25
Product status
Active
Figura 1. Ayuda de IU de Metasys (NAE85)

Importante: En la versión 12.0, el NAE85 funciona como Director del sitio pero no como dispositivo hijo. Para mantener un NAE85 como dispositivo secundario, no lo actualice a la versión 12.0.
Importante: Una nueva instalación de un NAE85 o una actualización de un NAE85 requiere Microsoft™ SQL Server. Si instala o actualiza un NAE85 en el sistema operativo Microsoft Server, necesita la edición estándar o empresarial de SQL Server y una licencia SQL. Si instala o actualiza un NAE85 en su sistema operativo Windows 10, SQL Server Express se carga como parte de la instalación si no hay ninguna otra instancia de SQL Server instalada.

El NAE85 se ejecuta en un servidor Windows y proporciona la mayoría de las mismas funciones y capacidades que el modelo NAE55 de hardware, pero con capacidades de puntos mucho mayores. Los clientes seleccionan el motor NAE85 si necesitan integrar un gran número de dispositivos IP en su red Metasys.

El motor NAE85 admite entornos virtuales, incluyendo VMware® y Microsoft Hyper-V™. Para obtener más información, consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

La plataforma de software del NAE85 incluye lo siguiente:

  • Admite hasta cuatro dispositivos de supervisión cuando se configura como Director del sitio.
  • Interfaz del usuario basada en web que utiliza HTTPS
  • Capacidad de enviar notificaciones de eventos y alarmas directamente a destinos de buscapersonas y correos electrónicos
  • Recogida de datos, muestreo de tendencias y registro de pistas de auditoría.
  • Acceso simultáneo para hasta 10 usuarios
  • Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para un apagado ordenado en caso de pérdida repentina de energía. Pida el SAI (UPS) por separado.
  • Compatibilidad de ramales de terceros para un máximo de ocho integraciones (por ejemplo: cuatro Modbus TCP, dos M-Bus TCP y dos KNX IP)
  • Soporte para hasta 1000 controladores BACnet/IP y BACnet/SC
  • Compatibilidad con dispositivos BACnet MS/TP mediante un router BACnet/IP a MS/TP y la integración del bus de campo remoto

NAE85 no admite lo siguiente:

  • redes de Bus N2

  • redes LonWorks

  • Llamada a un ADS/ADX

  • Enrutamiento de las notificaciones de eventos y alarmas a un ADS o ADX
    Nota: ADS-Lite no es compatible con el NAE85.
  • Comando de reinicio del dispositivo en la UI del Portal de administración de centros de Metasys y la IU de Metasys.

  • Actualizaciones que utilizan la Herramienta de Actualización NAE