Información sobre pedidos de accesorios de NCE25 y NAEx5 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

Las siguientes tablas enumeran los accesorios de todos los motores de red disponibles según el modelo. Para poder pedir estos accesorios, póngase en contacto con el representante de Johnson Controls más cercano.

Tabla 1. Información sobre pedidos de accesorios de motores de red

Número de código de producto

Descripción

MS-BAT1020-0

Repuesto de batería de protección de datos para NAE35, NAE45 y NCE25. Batería recargable de NiMH: 3,6 V, 500 mAh, con una vida útil típica de 5 a 7 años a 21 °C (70 °F)

MS-BAT1010-0

Repuesto de batería de protección de datos para NAE55. Batería de celdas de gel recargable: 12 V, 1,2 mAh, con una vida útil típica de 3 a 5 años a 21 °C (70 °F).

TL-MAP1810-xx

Servidor web de bolsillo que proporciona una interfaz del usuario móvil inalámbrica para controladores de campo, termostatos y unidades de tejado inteligentes Metasys. En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

Nota: La puerta de enlace MAP sirve como sustitución de BTCVT, que ya no está disponible para la compra, pero que sigue contando con servicio de soporte.

MS-MULTENGSW-6

DVD con imágenes de software de Network Engine para todos los NAE y NCE; para actualizar instalaciones existentes, solo de motor (sin ADS / X).

MS-EXPORT-0

Habilitación de licencia Metasys Software de utilidad de exportación para nueva instalación. El software se puede obtener mediante descarga electrónica desde el Portal de licencias o solicitando una copia en DVD.

MS-COPY-EXPORT

Reproducción de DVD de Metasys Producto de utilidad de exportación, sin licencia

AS-XFR100-1

Transformador de potencia (Clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima), con alojamiento

AS-XFR010-1

Transformador de potencia (Clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima), sin alojamiento

SC450RM1U (n.º de pieza del OEM)

UPS recomendado para el modelo NxE85: Smart-UPS SC de APC 450 VA, 280 W, entrada/salida de 120 V CA con conexiones de salida NEMA 5-15R

Tabla 2. Información para pedidos de accesorios Modbus

Número del código de producto

Descripción

IU-9100-8401 (Europa)

Convertidor RS232 a RS485, 230 V CA

Solicite este accesorio en AOMS al Centro de distribución de Essen.

IU-9100-8404 (Europa) o BM485-CIP (Norteamérica)

Convertidor RS232 a RS485, 24 V CA

En el mercado europeo, el pedido de este accesorio debe realizarse en AOMS al Centro de distribución de Essen. En el mercado norteamericano, solicite este accesorio a duTec (http://www.interfaceconverter.com o 1-800-248-1632), especifique el proveedor 290904.

Tabla 3. Información sobre pedidos de accesorios M-Bus

Número de código de producto

Descripción

SIS-MBUSSCSL-1E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 6 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión RS-232)

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión RS-232)

SIS-MBUSNCLL-0E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión IP)

SIS-MBUSNCLH-0E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 230 V CA (conexión IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 24 V CA/CC

SIS-MBUSRPLH-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 230 V CA

INT-DX-KAB01

Cable de conexión opcional SUB-D a RJ-12 para usar con SIS-MBUSSCLL-0E

Nota: Solicite estos accesorios en AOMS al Centro de Distribución de Essen.
Tabla 4. Información sobre pedidos de accesorios KNX

Número del código de producto

Descripción

SIS-KNXNIXL-0E

Módulo de interfaz IP KNX para conectar la línea KNX a través de Ethernet al motor de red

SIS-KNXNRXL-0E

Router KNX IP para conectar la línea KNX a través de Ethernet a un motor de red, incluida la funcionalidad de acoplador de línea o área

Nota: Solicite este accesorio en AOMS al Centro de distribución de Essen.