Especificaciones técnicas: modelos NCE25 y NAEx5 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Tabla 1. Especificaciones técnicas del modelo NCE25

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo eléctrico

25 VA de tensión máxima solo para el NCE25
Nota: La tensión nominal de 25 VA no incluye cualquier alimentación suministrada por el NCE a los dispositivos conectados en los BO del NCE. Los dispositivos BO conectados a un NCE y alimentados por un NCE pueden necesitar 125 VA adicionales (máximo).

Fuente de alimentación

Los conectores de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA; número de entradas: cinco, en conectores de entrada universal; para dispositivos de entrada activos (3 hilos)

Condiciones ambientales de funcionamiento

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), 10 a 90 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Condiciones ambientales de almacenamiento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F), 5 a 95 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Batería de protección de datos

Compatible con protección de datos en caso de fallo de alimentación. Batería recargable de NiMH: 3,6 V CC, 500 mAh, con una vida útil típica de 5 a 7 años a 21 °C (70 °F); número del código de producto: MS-BAT1020-0

Procesadores

Controlador de supervisión: Procesador Renesas SH4 7760 RISC de 192 MHz

Controlador de campo: Procesador Renesas H8S2398 de 20 MHz

Memoria

Controlador de supervisión: Memoria flash no volátil de 128 MB para el sistema operativo, datos de configuración y copia de seguridad y almacenamiento de datos de operaciones, y SDRAM de 128 MB para la memoria dinámica de los datos de operaciones

Controlador de campo: Memoria flash de 1 MB y RAM de 1 MB

Sistema operativo

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 (versión 9.0.6)

Buildroot 2017.08.2 con kernel de Linux 14.4 (parche versión 9.0.7 o 9.0.8)

Interfaces en serie y de la red

(Dependiendo del modelo de NCE)

  • Un puerto Ethernet; 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines
  • Un puerto de Bus SA RS-485 aislado ópticamente; con un bloque de terminales conectable y codificado de 4 posiciones (en todos los modelos de NCE25)
  • Un puerto RS-485 aislado ópticamente; con un bloque de terminales conectable y codificado de 4 posiciones (solo en los modelos de NCE25 que admiten un Bus N2 o un ramal de bus MS/TP)
  • Un puerto LonWorks; FTT10 78 Kbps; bloque de terminales conectable y codificado de 3 posiciones (solo en los modelos NCE25 que admiten un ramal de red LonWorks). Los modelos LonWorks son compatibles para ejecutar el software Metasys de la versión 9.0.6, pero no la actualización de parches de la versión 9.0.7 o 9.0.8.
  • Un puerto serie RS-232-C con un conector sub-D estándar de 9 pines que admite índices de baudios estándar
  • Un puerto serie USB con conector USB estándar que admite un módem externo opcional suministrado por el usuario. Las funciones de módem están disponibles con la versión 9.0.6 de Metasys, pero no están disponibles después de instalar en el NCE los parches de Metasys de la versión 9.0.7 o 9.0.8.

Resolución de los puntos de entrada analógica/salida analógica

  • Puntos de entrada analógica: Microprocesador de 16 bits
  • Puntos de salida analógica: Resolución de 16 bits y precisión de ± 200 mV en aplicaciones de 0-10 V CC

Capacidades de entrada/salida

  • 10 entradas universales: definidas como 0-10 V CC, 4-20 mA, 0-600 k ohmios, o contacto seco binario
  • 8 entradas binarias: definidas como contacto seco mantenido o modo pulso/acumulador
  • 4 salidas analógicas: definidas como 0-10 V CC o 4-20 mA
  • 7 salidas binarias: definidas como Triac de 24 V CA (fuente de alimentación interna o externa seleccionable)
  • 4 - Salidas configurables: Triac BO 0-10 V CC o 24 V CA

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad)

155 x 270 x 64 mm (6,1 x 10,6 x 2,5 pulg.),

Espacio mínimo de montaje requerido: 250 x 370 x 110 mm (9,8 x 14,6 x 4,3 pulg.)

Carcasa

Carcasa de plástico

Material de plástico: ABS y policarbonato

Protección: IP20 (IEC60529)

Montaje

Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Peso de envío

1,2 kg (2,7 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003



Europa: Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

 

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2010 listado B-BC, revisión de protocolo 12

Requisitos de alimentación

Fuente de alimentación nominal dedicada de 24 V CA, Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo de energía

25 VA máximo

Condiciones ambientales de funcionamiento

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F); HR del 10 al 90%, 30 °C (86 °F) punto de rocío máximo

Condiciones ambientales de almacenamiento

De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F); HR del 5 al 95 %, 30 °C (86 °F) punto de rocío máximo

Batería de protección de datos

Admite la protección de datos en caso de fallo de alimentación. Batería recargable de NiMH: 3,6 V CC, 500 mAh, con una vida útil típica de 5 a 7 años a 21 °C (70 °F); número del código de producto: MS-BAT1020-0

Procesador

Procesador Renesas SH4 7760 RISC a 192 MHz

Memoria

128 MB de memoria flash no volátil para el sistema operativo, los datos de configuración y el almacenamiento y la copia de seguridad de los datos de las operaciones

128 MB de SDRAM para la memoria dinámica de datos de operaciones

Sistema operativo

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 (versión 9.0)

Buildroot 2017.08.2 con kernel Linux 14.4 (parche de versión 9.0.7 o parche 9.0.8 )

Interfaces de red y serie

  • Un puerto Ethernet: se conecta a 10 o 100 Mbps; conector RJ-45 de 8 patillas
  • Un puerto RS-485 aislado ópticamente: 9,6, 19,2, 38,4 o 76,8 kilobaudios (dependiendo del protocolo); con un bloque de terminales de 4 posiciones enchufable y con llave (bus FC disponible solo en los modelos NAE351x y NAE451x)
  • Un puerto LonWorks; FTT10 78 Kbps; bloque de terminales enchufable y con llave de 3 posiciones (puerto LonWorks disponible sólo en los modelos NAE352x-x y NAE452x). Los modelos LonWorks son compatibles para ejecutar el software Metasys de la versión 9.0, pero no la actualización de parches de la versión 9.0.7 o 9.0.8.
  • Un puerto serie RS-232-C con conector sub-D estándar de 9 clavijas que admite índices de baudios estándar.
  • Segundo puerto serie USB, en modelos sin módem interno, que admite un módem externo opcional suministrado por el usuario. Las funciones de módem están disponibles con la versión 9.0 de Metasys, pero no están disponibles después de instalar en el NAE los parches de la versión 9.0.7 o 9.0.8.
  • Un puerto serie USB con conector USB estándar que admite un módem externo opcional suministrado por el usuario. Las funciones de módem están disponibles con la versión 9.0 de Metasys, pero no están disponibles después de instalar en el NAE los parches de la versión 9.0.7 o 9.0.8.

Carcasa

Material plástico de la carcasa: Policarbonato ABS

Protección UL94-5VB: IP20 (IEC 60529)

Montaje

En una superficie plana con tornillos en tres clips de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad)

131 x 270 x 62 mm (5-3/16 x 10-5/8 x 2-1/2 pulgadas)

Espacio mínimo para el montaje de NAE35 y NAE45: 210 x 350 x 110 (8-3/16 x 13-13/16 x 4.-5/16 pulgadas)

Peso de envío

1,2 kg (2.7 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

 

Australia y Nueva Zelanda: Marcado RCM, conforme a las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

Europa: Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2010 listado B-BC, revisión de protocolo 12

Los motores de red MS-NAE5510-2U y MS-NAE5510-3U con software de la versión 8.1 cumplen con la certificación de control de humo UL 864, 10.ª edición, UUKL/ORD-C100-13 UUKLC para Estados Unidos y Canadá. Consulte el boletín Metasys® System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487) para consultar las directrices específicas de la certificación UUKL de UL 864 que deben seguirse según UL 864.

Tabla 2. Especificaciones técnicas de NAE5510-2U (UL 864, control de humos)

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, suministro eléctrico Clase 2 (Norteamérica) a 50/60 Hz (voltaje mínimo de 20 V CA hasta voltaje máximo de 30 V CA)

Consumo eléctrico

50 VA máx.

Condiciones ambientales de funcionamiento

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), 10 a 90 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Condiciones ambientales de almacenamiento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F), 5 a 95 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Batería de protección de datos

Compatible con protección de datos en caso de fallo de alimentación. Batería de celdas de gel recargable: 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil típica de 3 a 5 años a 21 °C (70 °F); número del código de producto: MS-BAT1010-0

Batería del reloj

Mantiene el reloj en tiempo real en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de energía. Célula integrada; vida típica de 10 años a 21 °C (70 °F)

Procesador

Procesador Intel Atom® de 1,6 GHz

Memoria

Memoria flash no volátil de 4 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones.

SDRAM de 1 GB para la memoria dinámica de los datos de operaciones para todos los modelos

Sistema operativo

Versión OEM de Johnson Controls de Microsoft Windows Estándar 2009 (utilizado por la versión 8.1 del sistema Metasys)

Interfaces en serie y de la red

  • Un puerto Ethernet; 10/100/1.000 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines
  • Dos puertos RS-485 aislados ópticamente; 9,6 k, 19,2 k, 38,4 k o 76,8 k baudios; bloques de terminales conectables y codificados de 4 posiciones
  • Dos puertos serie RS-232-C, con conectores sub-D estándar de 9 clavijas, que admiten índices de baudios estándar
  • Dos puertos serie USB; conectores USB estándar (su uso no es compatible con los NAE de control de humo)

Carcasa

Carcasa de plástico con blindaje interno de metal

Material de plástico: ABS + policarbonato

Montaje

En una superficie a plana con tornillos, en cuatro pies de montaje o en un doble carril DIN de 35 mm

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad)

226 x 332 x 96,5 mm (8,9 x 13,1 x 3,8 pulg.) incluidos pies de montaje

Espacio mínimo para el montaje: 303 x 408 x 148 mm (12,0 x 16,1 x 5,8 pulg.)

Peso de envío

2,9 kg (6,4 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para equipos de sistema de alarma de incendios

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización, conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para sistemas de alarma de incendios



Europa: Marcado CE - Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

 

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2010 listado B-BC, revisión de protocolo 12

Tabla 3. Especificaciones técnicas de NAE55xx-3 (Gestión de energía, UL 916) y NAE5510-3U (Control de humo, UL 864)

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo eléctrico

50 VA máx.

Condiciones ambientales de funcionamiento

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), 10 a 90 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Condiciones ambientales de almacenamiento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F), 5 a 95 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Batería de protección de datos

Compatible con protección de datos en caso de fallo de alimentación. Batería de celdas de gel recargable: 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil típica de 3 a 5 años a 21 °C (70 °F); número del código de producto: MS-BAT1010-0

Batería del reloj

Mantiene el reloj en tiempo real en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de energía. Célula integrada; vida típica de 10 años a 21 °C (70 °F)

Procesador

Procesador Intel® Atom® Bay Trail E3815 de 1,46 GHz para modelos MS-NAE55xx-3

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para el sistema de funcionamiento, datos de configuración y almacenamiento y respaldo de datos de operaciones para modelos MS-NAE55xx-3.

SDRAM DDR3 de 2 GB para la memoria dinámica de los datos de operaciones para todos los modelos

Sistema operativo

NAE5510-3U (UL 864): Versión OEM de Johnson Controls de Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 con SP1 (WES7)

NAE55xx-3: (UL 916): Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)

Interfaces en serie y de la red

  • Un puerto Ethernet; 10/100/1.000 Mbps; conector RJ-45 de 8 pines
  • Dos puertos RS-485 aislados ópticamente; 9,6 k, 19,2 k, 38,4 k o 76,8 k baudios; bloques de terminales conectables y codificados de 4 posiciones (bloques de terminales RS-485 disponibles solo en los modelos NAE55)
  • Dos puertos serie RS-232-C, con conectores sub-D estándar de 9 clavijas, que admiten índices de baudios estándar
  • Dos puertos serie USB 2.0; los conectores USB estándar admiten un módem externo opcional suministrado por el usuario (ya no es compatible con la versión 10.0 o posteriores.
  • Un puerto LonWorks; FTT10 78 Kbps; bloque de terminales conectable y codificado de 3 posiciones (puerto LonWorks disponible solo en los modelos NAE552x)

Carcasa

Carcasa de plástico con blindaje interno de metal

Material de plástico: ABS + policarbonato; protección: IP20 (IEC 60529)

Montaje

En una superficie a plana con tornillos, en cuatro pies de montaje o en un doble carril DIN de 35 mm

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad)

226 x 332 x 96,5 mm (8,9 x 13,1 x 3,8 pulg.) incluidos pies de montaje

Espacio mínimo para el montaje: 303 x 408 x 148 mm (12,0 x 16,1 x 5,8 pulg.)

Peso de envío

2,9 kg (6,4 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para equipos de sistema de alarma de incendios (modelo MS-NAE5510-3U solo con el software de la versión 8.1)

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización, conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Certificación UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10ª edición, unidades y accesorios de control de humo para sistemas de alarma de incendios (modelo MS-NAE5510-3U solo con el software de la versión 8.1)



Europa: Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

 

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2016 listado B-BC/B-BBMD, revisión de protocolo 15

 

FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple la normativa federal de procesamiento de información (solo NAE55s en la versión 11.0)

Tabla 4. Especificaciones técnicas de NAE-S (solo para Norteamérica y Canadá)

Requisitos de alimentación

Motor NAE551S-2:

24 V CA nominales dedicados, suministro eléctrico Clase 2 (Norteamérica), a 50/60 Hz (voltaje mínimo de 20 V CA hasta voltaje máximo de 30 V CA)

Módulo interno con tecnología de encriptación integrada:

Entrada: 100-240 V CA nominales dedicados, suministro eléctrico Clase 1 (Norteamérica), a 50/60 Hz (voltaje mínimo de 85 V CA hasta voltaje máximo de 264 V CA)

Salida: 24 V CC (voltaje mínimo de 22 V CC hasta voltaje máximo de 26 V CC)

Consumo de energía

50 VA máx.

Especificaciones de alimentación para placa de encriptación

24 V CC nominales dedicados, intervalo de voltaje de entrada de 85-264 V CA (120-375 V CC), corriente de salida de 2,0 A

Condiciones ambientales de funcionamiento

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), 10 a 90 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Condiciones ambientales de almacenamiento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F), 5 a 95 % de HR, punto de rocío máximo de 30 °C (86 °F)

Batería de protección de datos

Compatible con protección de datos en caso de fallo de alimentación. Batería de celdas de gel recargable: 12 V, 1,2 Ah, con una vida útil típica de 3 a 5 años a 70 °F (21 °C); número del código de producto: MS-BAT1010-0

Batería del reloj

Mantiene el reloj en tiempo real en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de energía. Célula integrada; vida típica de 10 años a 21 °C (70 °F)

Procesador

Procesador Intel Atom® de 1,6 GHz

Memoria

Memoria flash no volátil de 4 GB para el sistema de funcionamiento, datos de configuración y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 1 GB para la memoria dinámica de los datos de operaciones para todos los modelos

Interfaces en serie y de la red

  • Un puerto Ethernet; 10/100/1000 Mbps; conector RJ-45 de 8 clavijas
  • Dos puertos RS-485 aislados ópticamente; 9,6 k, 19,2 k, 38,4 k o 76,8 k baudios; bloques de terminales conectables y codificados de 4 posiciones (bloques de terminales RS-485 disponibles)

Carcasa

Carcasa de plástico con blindaje interno de metal

Material de plástico: ABS + policarbonato; protección: IP20 (IEC 60529)

Montaje

Debe montarse en un panel bloqueado y seguro con cuatro pies de montaje o carriles DIN de 35 mm doble.

Dimensiones

(altura x ancho x profundidad)

226 x 332 x 96,5 mm (8,9 x 13,1 x 3,8 pulg.) incluidos pies de montaje

Espacio mínimo para el montaje: 303 x 408 x 148 mm (12,0 x 16,1 x 5,8 pulg.)

Peso de envío

3,88 kg (10,4 lb)

Restricción de envío

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los EE. UU. ha regulado este envío en el punto 740.17(b)(2) del EAR y ha restringido el envío de este producto a los siguientes países: Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificación UL 508A y CCN NITW del panel de control industrial, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Canadá: cUL CSA-C22.2 N.º 14, CCN NITW7, equipos de control industrial; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 Clase A

BACnet International: Certificado por BTL 135-2012 listado B-BC, revisión de protocolo 12

Tabla 5. Recomendaciones del sistema de software NAE85 para la instalación o actualización

Plataforma informática recomendada

Intel Xeon E5506, 2,13 GHz, 4 MB de caché

2 discos duros SATA de 160 GB, 7,2 K, 8,9 cm (3,5 pulg.) cableados

3 Gbps, configuración RAID 1 con complemento SAS6/iR (controlador SATA/SAS)

Memoria recomendada

16 GB de RAM como mínimo, 32 GB de memoria RAM recomendados)

Disco duro

160 GB mínimo

Sistemas operativos y software compatibles

  • Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits)
  • Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits)
Nota: El software del NAE85 requiere dos componentes de Windows: Microsoft .NET Framework versión 3.5 SP1 y Microsoft .NET Framework versión 4.6.1.

Sistemas operativos compatibles para ordenadores clientes de Metasys

  • Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.
  • Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)
  • Apple® OS X® 10.14 Mojave
  • Apple® OS X® 10.13 High Sierra
  • Apple® macOS® 10.12 Sierra

Notas:

  • Los sistemas operativos Apple® son compatibles solo con equipos cliente de Metasys.
  • En Apple® OS X®, no se pueden ver gráficos Graphics+ en la IU del portal SMP.

Unidad óptica interna

DVD ROM, SATA

Software antivirus recomendado

Symantec Endpoint Protection versión 12

Software de navegador web compatible para ordenadores clientes de Metasys

  • Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 con versión de actualización 11.0.47 o posterior
  • Google® Chrome™ versión 78 o posterior
  • Apple® Safari® 11 o posterior
Notas:
  • En Internet Explorer 11, seleccione la opción Usar listas de compatibilidad de Microsoft, que se encuentra en Herramientas > Configuración de Vista de compatibilidad, para asegurar que los sitios web aparezcan y funcionen correctamente.
  • También se pueden utilizar otros navegadores, como Mozilla® Firefox®, pero no son totalmente compatibles.
  • Utilice un navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar Launcher, utilícelo en lugar del navegador web, para acceder a la lU del SMP de Metasys.

Entornos virtuales compatibles

Microsoft Hyper-V™, VMware®

Comunicación de red

Interfaz de red: La tarjeta de interfaz de red Ethernet de 1 Gbps se conecta a 10 Mbps, 100 Mbps o 1 Gbps (se recomiendan 100 Mbps o más)

Protección de datos recomendada

UPS para el modelo NxE85: APC Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, entrada/salida de 120 V CA, conexiones de salida NEMA 5-15R, n.º de pieza OEM SC450RM1U

Cumplimiento legal

FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple la norma federal de procesamiento de información