|
Modelo |
Versión 9.0.6 |
Versión 9.0.8 |
Versión 11.0 |
|---|---|---|---|
|
MS-NCE25xx-0 |
X |
X |
|
|
MS-NAE35xx-1 MS-NAE45xx-1 |
X |
||
|
MS-NAE35xx-2 MS-NAE45xx-2 |
X |
X |
|
|
MS-NAE55xx-1 |
X |
||
|
MS-NAE55xx-2 MS-NAE55xx-3 |
X |
X |
|
|
MS-NAE85xx-1 |
X |
X |
Nota: Como se indica en la tabla anterior, las versiones más antiguas de los motores de red, incluidos los modelos NAE35-1, NAE45-1 y NAE55-1, pueden utilizar la versión 9.0.6 del sistema Metasys, pero no pueden actualizarse a la versión 9.0.7 o posteriores.
|
Integración |
Versión 9.0.8 |
Versión 11.0 |
|---|---|---|
|
BACnet/IP |
X |
X |
|
BACnet MS/TP |
X |
X |
|
Bus N2 anterior |
X |
X |
|
LonWorks |
X |
|
|
Modbus RTU y TCP |
X |
X |
|
KNX IP |
X |
X |
|
M-Bus Serial e IP |
X |
X |
|
C•CURE 9000 y victor |
X |
|
|
Extinción de incendios SIMPLEX |
X |
|
|
Central de incendios Zettler |
X |
|
|
OPC UA |
X |