Comparativa de motores de red - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Tabla 1. Comparativa de compatibilidad de versión del motor de red

Modelo

Versión 9.0.6

Versión 9.0.8

Versión 11.0

MS-NCE25xx-0

X

X

 

MS-NAE35xx-1

MS-NAE45xx-1

X

   

MS-NAE35xx-2

MS-NAE45xx-2

X

X

 

MS-NAE55xx-1

X

   

MS-NAE55xx-2

MS-NAE55xx-3

X

 

X

MS-NAE85xx-1

X

 

X

Nota: Como se indica en la tabla anterior, las versiones más antiguas de los motores de red, incluidos los modelos NAE35-1, NAE45-1 y NAE55-1, pueden utilizar la versión 9.0.6 del sistema Metasys, pero no pueden actualizarse a la versión 9.0.7 o posteriores.
Tabla 2. Integraciones de motores de red disponibles según la versión del sistema Metasys

Integración

Versión 9.0.8

Versión 11.0

BACnet/IP

X

X

BACnet MS/TP

X

X

Bus N2 anterior

X

X

LonWorks

 

X

Modbus RTU y TCP

X

X

KNX IP

X

X

M-Bus Serial e IP

X

X

C•CURE 9000 y victor

 

X

Extinción de incendios SIMPLEX

 

X

Central de incendios Zettler

 

X

OPC UA

 

X