NCE25 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Figura 1. Motor de control de red NCE25

El modelo NCE25 cuenta con un controlador de equipos de campo (FEC) integrado que proporciona una interfaz directa para equipos de campo remoto, como las grandes plantas de refrigeración y calefacción centrales y las grandes AHU integradas, y permite controlarlos.

El NCE25 tiene 33 puntos de control de entrada/salida (E/S) integrados y un bus de sensores/actuadores (SA). El bus SA le permite conectar módulos de entrada/salida (IOM) y aumentar los puntos de control de E/S en su aplicación. También puede conectar sensores de red de la serie NS y variadores de frecuencia (VFD) compatibles al bus SA, así como integrar los innovadores controles de temperatura y de velocidad del motor en la aplicación del NCE. Usted define y configura los 33 puntos de E/S en el NCE y los puntos y dispositivos de E/S en el bus SA del NCE, en el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT).

Dependiendo del modelo, un NCE25 ofrece las siguientes características al mercado del control de edificios:

  • Múltiples procesadores para el control de supervisión y el control digital directo.
  • Memoria flash de estado sólido no volátil para almacenar todos los programas y datos
  • Conexión USB estándar
  • Batería de protección de datos para guardar datos y alimentar el reloj en tiempo real cuando se interrumpe la alimentación primaria al NCE
  • Luces LED para indicar el estado de la alimentación, las comunicaciones y el dispositivo, lo que facilita el mantenimiento
  • Bloques de terminales de tornillo desmontables, codificados por colores, para conexiones de alimentación de 24 VCA, de bus de comunicaciones y de cableado de campo para los puntos de E/S
  • Conectores sub-D estándar de 9 pines para puerto serie RS-232-C
  • Conector modular de 8 clavijas RJ-45 para conexión Ethernet
  • Pantalla de visualización integrada con teclado de navegación (en determinados modelos)
  • Compatibilidad con ramales de terceros para dos interfaces