NAE85 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

El NAE85 se ejecuta en un servidor Windows y proporciona la mayoría de las mismas funciones y capacidades que el modelo NAE55 de hardware, pero con capacidades de puntos mucho mayores. Los clientes seleccionan el motor NAE85 si necesitan integrar un gran número de dispositivos IP en su red Metasys.

El motor NAE85 admite entornos virtuales, incluyendo VMware® y Microsoft Hyper-V™. Para obtener más información, consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

La plataforma de software del NAE85 incluye lo siguiente:

  • admite hasta cuatro dispositivos de supervisión cuando se configura como Director de Sitio.
  • interfaz del usuario basada en web que utiliza HTTPS
  • enrutamiento de notificaciones de eventos y alarmas a un ADS o ADX (Nota: ADS-Lite no es compatible con el NAE85)
  • capacidad de enviar notificaciones de eventos y alarmas directamente a destinos de buscapersonas y correos electrónicos
  • recogida de datos, muestreo de tendencias y registro de pistas de auditoría.
  • acceso simultáneo para un máximo de 10 usuarios
  • Debe utilizar un suministro eléctrico ininterrumpible (UPS) para un apagado ordenado en caso de pérdida repentina de energía. Pida el UPS por separado.
  • compatibilidad de ramales de terceros para un máximo de ocho integraciones (por ejemplo: cuatro Modbus TCP, dos M-Bus TCP y dos KNX IP)

El NAE85 no es compatible con:

  • controladores de campo BACnet MS/TP directamente

  • redes de Bus N2

  • redes LonWorks

  • marcación externa a un ADS/ADX

  • comando de reinicio del dispositivo en la UI del portal de gestión in situ de Metasys

  • actualización con la herramienta NAE Update Tool