NAE55 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Figura 1. Motores de automatización de red NAE55

Dependiendo del modelo, un NAE55 ofrece las siguientes características al mercado del control de edificios:

  • Ordenador de placa única industrial (SBC)
  • Memoria flash de estado sólido no volátil para almacenar todos los programas y datos
  • Conexiones USB estándar
  • Batería de seguridad para guardar datos de la memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) en la memoria flash cuando se interrumpe la alimentación del NAE
  • Reloj en tiempo real con batería de seguridad
  • Luces LED para controlar la alimentación, las comunicaciones y los fallos, lo que facilita el mantenimiento
  • Terminales de tornillo desmontables para conexiones de alimentación de 24 VCA y conexiones de bus de red de campo
  • Conectores sub-D estándar de 9 clavijas para puertos serie RS-232-C
  • Conector modular RJ-45 para conexión Ethernet
  • Compatibilidad con ramales de terceros para dos interfaces
  • Controlador de edificio BACnet (B-BC) certificado por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) en la revisión de protocolo 18 (PR18) de la versión 11.0