Comparativa de las series NAE y NCE - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

Tabla 1 contiene una breve comparativa de las características de los diferentes motores de la serie NAE y NCE. No todas las características están disponibles en todos los modelos de una serie.

Tabla 1. Comparativa de características de los modelos NAE y NCE

Características/máximos

NCE25

NAE35

NAE45

NAE55

NAE85

BACnet MS/TP o bus N2

1

1

1

2

Ninguno

Dispositivos de bus MS/TP y N2 por ramal

32

50

100

100

Ninguno

Dispositivos N2 o MS/TP por ramal (si hay conectado uno o varios dispositivos de terceros o TUC03)

32

32

64

64

Ninguno

Dispositivos BACnet/IP de Johnson Controls y de terceros

50 1 , 2 , 3 501 , 2 , 3 501 , 2 , 3 2001 , 2 , 3 10001 , 2 , 3

FEC integral con puntos de control de E/S y bus SA

33

0

0

0

0

Objetos

2.500

2.500

2.500

5.000

10 000 (predeterminado)

25 000 (actualización)

Módem interno

No funciona con la versión 9.0.7 o posteriores

No funciona con la versión 9.0.7 o posteriores

No funciona con la versión 9.0.7 o posteriores

No funciona con la versión 10.0 o posteriores

N/D

Compatibilidad con módem externo

No disponible con la versión 9.0.7 o posteriores

No disponible con la versión 9.0.7 o posteriores

No disponible con la versión 9.0.7 o posteriores

No disponible con la versión 10.0 o posteriores

N/D

Puertos serie RS-232-C

1

1 u 2

1 u 2

2

N/D

Puertos serie USB

1

1

1

2

Depende del hardware

Impresión en serie

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

N/D

Puertos Ethernet

1

1

1

1

Depende del hardware

Compatibilidad con la red LonWorks (número de dispositivos)

No disponible con la versión 9.0.7

No disponible con la versión 9.0.7

No disponible con la versión 9.0.7

Disponible (255)

No

Aplicaciones de control de humos con certificación UL/cUL 864 UUKL

No

No

No

Disponible en la vers. 8.1

No

Integraciones con terceros

2

2

2

2

8

1 Depende del número de objetos que admita cada dispositivo BACnet.
2 Los controladores IP de Johnson Controls solo funcionan con Motores de red (y directores de sitio) en la versión 9.0 o posterior.
3 Algunos sitios pueden precisar asignación manual en función de la arquitectura del sistema. También pueden necesitar ajustes del sistema, por ejemplo para comunicación BACnet, o la desactivación del cortafuegos.
4 La integración con LonWorks solo es compatible con los NAE35, NAE45 y NCE25 si tienen la versión 9.0 o anteriores del software Metasys. La actualización del parche de la versión 9.0.7 o 9.0.8 no es compatible con estos modelos LonWorks; deben permanecer en la versión 9.0. Sin embargo, la integración de LonWorks es compatible con los NAE55 en la versión 10.0 o posteriores.