Comparativa de las series NAE y NCE - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Boletín de producto de motores de red

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Language
Español (España)

Tabla 1 contiene una breve comparativa de las características de los diferentes motores de la serie NAE y NCE. No todas las características están disponibles en todos los modelos de una serie.

Tabla 1. Comparativa de características de los modelos NAE y NCE

Características/máximos

NCE25

NAE35

NAE45

NAE55

NAE85

BACnet MS/TP o bus N2

1

1

1

2

Ninguno

Dispositivos de bus MS/TP y N2 por ramal

32

50

100

100

Ninguno

Dispositivos N2 o MS/TP por ramal (si hay conectado uno o varios dispositivos de terceros o TUC03)

32

32

64

64

Ninguno

Dispositivos BACnet/IP de Johnson Controls y de terceros

50 1 , 2 , 3 501 , 2 , 3 501 , 2 , 3 2001 , 2 , 3 10001 , 2 , 3

FEC integral con puntos de control de E/S y bus SA

33

0

0

0

0

Objetos

2.500

2.500

2.500

5.000

10 000 (predeterminado)

25 000 (actualización)

Módem interno

No funciona con la versión 9.0.7 o posteriores

No funciona con la versión 9.0.7 o posteriores

No funciona con la versión 9.0.7 o posteriores

No funciona con la versión 10.0 o posteriores

N/D

Compatibilidad con módem externo

No disponible con la versión 9.0.7 o posteriores

No disponible con la versión 9.0.7 o posteriores

No disponible con la versión 9.0.7 o posteriores

No disponible con la versión 10.0 o posteriores

N/D

Puertos serie RS-232-C

1

1 u 2

1 u 2

2

N/D

Puertos serie USB

1

1

1

2

Depende del hardware

Impresión en serie

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

N/D

Puertos Ethernet

1

1

1

1

Depende del hardware

Compatibilidad con la red LonWorks (número de dispositivos)

No disponible con la versión 9.0.7

No disponible con la versión 9.0.7

No disponible con la versión 9.0.7

Disponible (255)

No

Aplicaciones de control de humos con certificación UL/cUL 864 UUKL

No

No

No

Disponible en la vers. 8.1

No

Integraciones con terceros

2

2

2

2

8

1 Depende del número de objetos que admita cada dispositivo BACnet.
2 Los controladores IP de Johnson Controls solo funcionan con Motores de red (y directores de sitio) en la versión 9.0 o posterior.
3 Algunos sitios pueden precisar asignación manual en función de la arquitectura del sistema. También pueden necesitar ajustes del sistema, por ejemplo para comunicación BACnet, o la desactivación del cortafuegos.
4 La integración con LonWorks solo es compatible con los NAE35, NAE45 y NCE25 si tienen la versión 9.0 o anteriores del software Metasys. La actualización del parche de la versión 9.0.7 o 9.0.8 no es compatible con estos modelos LonWorks; deben permanecer en la versión 9.0. Sin embargo, la integración de LonWorks es compatible con los NAE55 en la versión 10.0 o posteriores.