Sinopsis - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

La familia de controladores de equipos de campo de la familia Metasys incluye un grupo de controladores de campo versátiles diseñados para supervisar, controlar e integrar una amplia variedad de equipos de climatización y otros equipos de construcción. Algunos controladores utilizan BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) o BACnet®/Protocolo de comunicaciones IP y otros controladores son conmutables para utilizar el protocolo de comunicaciones MS/TP o N2. Tanto los controladores BACnet/SC como BACnet/IP y los controladores de campo en modo MS/TP son dispositivos compatibles con la Red BACnet. Los controladores que se ejecutan en modo N2 se pueden usar para mantener o modernizar sitios con controladores Johnson Controls antiguos instalados.

La familia de controladores FEC se integra en el sistema Metasys basado en web, e incluye esta amplia cartera de controladores:

  • Controladores de equipos de campo para aplicaciones avanzadas (FAC)
  • Controladores de equipos de campo (FEC)
  • Controladores de montaje Modular de volumen de aire Variable (VMA) serie VMA16, serie VMA17 y VMA18
  • Módulos de entrada/salida (IOM)

Los modelos FAC, FEC, VMA16 (32 bits), VMA18 y IOM cuentan con un diseño avanzado que proporciona un rendimiento óptimo y un fácil acceso a la alimentación, la Red y las terminaciones de campo. Estos controladores vienen con microprocesadores de 32 bits que cumplen y superan los exigentes estándares de la industria. Algunos modelos de FEC incluyen una interfaz de usuario intuitiva con una pantalla LCD integral y un panel táctil de navegación de 6 botones que proporciona un supervisión local mejorada del equipo de campo controlado. Para obtener más información sobre los modelos VMA16, consulte Información sobre pedidos de las series VMA16 (32 bits) y VMA18.

Las capacidades integradas del controlador VMA18, además de sus accesorios modulares, lo hacen adecuado como repuesto para los controladores de la serie VMA14xx heredados.

Para entornos exigentes, como las aplicaciones de tejados, hay disponibles modelos de rango de temperatura extendido que proporcionan un control preciso sobre un rango de temperatura operacional más amplio. Busque el sufijo ET (temperatura Extendida) en el modelo del controlador.

Para obtener información sobre la familia modernizada de controladores de equipos, controladores de aplicación General (serie CG), controladores de caja VAV (serie CV) y módulos de expansión de entrada/salida (XPM), que se integran en el sistema Metasys basado en web, consulte la sección Metasys CG, CV Equipment Controllers y XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105)

Los dispositivos de la familia de controladores de equipos de campo se integran fácilmente con los sensores de Red de la serie NS, los sistemas de Bus de campo inalámbricos de la serie ZFR Pro y los sensores inalámbricos de la serie WRZ. Los controladores CVM también admiten los sensores inalámbricos de la serie WRZ con el receptor inalámbrico de punto a punto WRZ-78xx. Estos productos complementan la familia de controladores FEC y permiten capacidades mejoradas en las aplicaciones de red de controladores de campo inalámbricos y por cable.

Figura 1. Controladores de equipos de campo del sistema Metasys y accesorios

Una amplia variedad de modelos de sensores de Red de Johnson Controls ofrecen opciones para medir y mostrar la temperatura de la zona, la temperatura del conducto, la humedad de la zona, el nivel de dióxido de carbono, los ajustes del punto de consigna, el control de la velocidad del ventilador y las temperaturas del aire de descarga.

Los dispositivos inalámbricos ZFR Pro y WRZ utilizan estándares de tecnología inalámbrica abiertos, como el Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. (IEEE) 802.15.4 y la tecnología de malla, para proporcionar flexibilidad y fiabilidad.