Características de VMA16 (32 bits) - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

Además de las características y ventajas indicadas en Características del controlador de campo Metasys, VMA16 (32 bits) proporcionan lo siguiente:

  • Los modelos que ofrecen un actuador lo incluyen de respuesta rápida para abrir o cerrar la compuerta por completo (90°) en 60 segundos a fin de reducir el tiempo de puesta en marcha.
  • Los modelos que incluyen un DPT cuentan con un DPT no de flujo digital de última generación para proporcionar una resolución de 14 bits con funcionamiento de flujo bidireccional que admite la corrección automática de la polaridad en las conexiones de tubo DP de alta y baja presión; este sensor de presión elimina los errores de conexión de alta y baja presión.
  • Un conector RJ-12 de tipo telefónico en el Bus FC y Bus SA de la VMA 16 admite la conexión rápida al CWCVT, puerta de enlace MAP, routers inalámbricos del sistema de Bus de campo de la serie ZFR Pro y sensores de Red.
  • Un paquete 33 por ciento más pequeño que los VMA16 (16 bits)
  • Dos entradas universales adicionales que proporcionan más opciones de sensores de bajo coste
  • Disponible en modelos con o sin DPT o actuador para satisfacer sus necesidades