Serie de controladores de montaje modular VAV VMA16 (32 bits) y VMA18 - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Figura 1. Controlador de conjuntos modulares VAV

Los VMA16s (32 bits) y VMA18s son controladores digitales programables diseñados para aplicaciones VAV que pueden alternar los protocolos de comunicación MS/TP y N2. Cuando los utiliza como dispositivos MS/TP, se comunican utilizando el botón BACnet® Protocolo MS/TP. En el modo N2, puede utilizarlo como sustitutos de la antigua Johnson Controls® . Los modelos VMA1615-xU y VMA1630-xU están certificados para las aplicaciones del sistema de control de humo UUKL/ORD-C100-13 UUKLC UL 864 10.ª edición.

Nota: Cuando un controlador de la serie VMA1400 se reemplaza en una red N2 existente, el controlador de la serie VMA18 es el dispositivo preferido porque ciertos modelos de sensores existentes pueden reutilizarse. Los controladores VMA18 están diseñados para ser usados como sustituciones funcionales para los controladores VMA1410, VMA1415, VMA1420 y VMA1440 solamente. Los controladores VMA18 admiten los protocolos BACnet MS/TP o N2 seleccionables en el campo. Los controladores VMA18 admiten el protocolo de comunicación abierta N2 a una velocidad máxima de 9600 baudios.

El controlador VMA1832 cuenta con un transductor de presión diferencial digital integral (DPT), un actuador de compuerta integral y un microprocesador de 32 bits. El pequeño tamaño del paquete de los controladores facilita la instalación rápida en el campo y el uso eficiente del espacio, sin comprometer el rendimiento del control de alta tecnología. Estos controladores se adaptan fácilmente a los sensores de red de la serie NS para la detección de la temperatura del aire ambiental y de descarga. Este modelo específico fue creado con un enfoque en el uso del bus N2 y las comunicaciones N2, pero los usuarios también pueden utilizar el bus FC en el dispositivo.

El controlador VMA1626 se sirve con un actuador pero sin un transductor de presión diferencial (DPT), lo que lo hace adecuado para aplicaciones comerciales de zonificación o para aplicaciones de caja VAV dependientes de la presión donde no se requiere DPT.

El controlador VMA1656 se sirve sin transductor de presión diferencial pero con un actuador integrado y un enlace de válvula de bola. Estos controladores son para utilizar en las válvulas VG-1000 1/2 - 1 pulgada de Johnson Controls y deben usarse principalmente como sustitución del conjunto VMA del producto de válvula inteligente de la serie VG-1000. La línea de productos de válvulas inteligentes es ideal para aplicaciones de vigas frías.

El VMA1628 incluye un DPT pero no tiene actuador. Sin actuador, este controlador es adecuado para controlar cajas de VAV grandes que requieren más de 4 N•m de par.

Estas características hacen que los controladores VMA16 (32 bits) sean el producto idóneo para los sistemas VAV. La gran variedad de modelos de sensores de Red ofrece opciones para medir y mostrar la temperatura de la zona, la detección de ocupación, la temperatura del conducto, la humedad de la zona y la determinación del punto de rocío, dióxido de carbono (CO)2) nivel, ajustes del punto de consigna, control de velocidad del ventilador de la caja VAV y temperaturas del aire de descarga.

Los modelos VMA18 están diseñados como sustituciones funcionales de los controladores del conjunto modular de volumen de aire variable de la serie VMA14xx. Contienen un puerto de bus de actuador de sensor y accesorios adecuados para sustituir los controladores VMA14xx.

Importante: No puede comprar un dispositivo de terceros similar e instalarlo en un sistema de control de humo UL/cUL. De lo contrario, se invalida el listado de control de humo UL/cUL. Los dispositivos de terceros deben ser provistos y etiquetados por la fábrica como se describe en el listado de control de humo UL/cUL.
Importante: Solo los productos de Johnson Controls identificados para su uso en aplicaciones de control de humo han sido probados y certificados por UL para su uso en un sistema Metasys UL 864 10.ª edición, Sistema de control de humo UUKL/ORD-C100-13 UUKLC. La instalación de un producto sin certificación UL/cUL y etiquetado para esta aplicación impide que todo el sistema tenga certificación UL/cUL para el control de humo.