Características de la serie VMA17 - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Las siguientes características y ventajas se aplican a la controladores:
  • Microprocesador de 32 bits, almacenamiento flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB— Garantiza un rendimiento óptimo y cumple las especificaciones del sector.
  • DPT integrado— Ofrece un DPT digital de última generación que utiliza tecnología de flujo para proporcionar lecturas precisas en el rango de -500 Pa a + 500 Pa sin desviación de compensación, también en el extremo inferior del rango de medición.
  • Actuador de respuesta rápida integrado— Puede Reducir el tiempo de puesta en marcha con el 4-N•m actuador que acciona la compuerta por completo al cierre total (90°) en 60 segundos.
  • Puerto de bus SA Modular y puerto TSTAT— Admite una conexión rápida al CWCVT, puerta de enlace MAP, sensores de Red o sensores TE730.
  • Detección automática de sensores NS, NSA y TE730— agiliza la instalación y la resolución de problemas.
  • Unidades SI— Las tareas de configuración con puntos que pueden mostrar el flujo de aire en diferentes unidades, incluidas las unidades SI: CFM, L/s o CMH.
  • Configurable y Configurable— Características 10 aplicaciones configurables cargado en fábrica para diferentes opciones de recalentamiento y ventilador. También puede utilizar la CCT para programar los controladores.