Serie de controladores VAV VMA17 - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

Los controladores de la serie VMA17 están diseñados para aplicaciones de volumen de aire Variable (VAV). Estos controladores funcionan en un RS-485 BACnet® Bus MS/TP como controladores específicos de aplicaciones BACnet (B-ASC).

Estos controladores presentan 10 aplicaciones estándar precargadas que operan equipos de caja VAV estándar con una secuencia de funcionamiento de eficiencia energética probada, sin necesidad de programación. Para obtener más información sobre las aplicaciones estándar precargadas, consulte la sección Aplicaciones precargadas de la sección Página de catálogo del controlador VAV VMA1717 y VMA1732. Los controladores también son totalmente programables utilizando la herramienta de configuración de controladores (CCT), lo que proporciona la flexibilidad necesaria para crear secuencias de control personalizadas.

Estos controladores cuentan con una combinación de un transductor digital de presión diferencial (DPT) integrado, un actuador de compuerta y un microprocesador de 32 bits. El pequeño tamaño del paquete facilita la instalación rápida en el campo y el uso eficiente del espacio sin sacrificar el rendimiento del control de alta tecnología. Los controladores se conectan fácilmente a los sensores para la detección de la temperatura del aire de la zona. Hay disponible una gran variedad de modelos de sensores de Red para medir y mostrar temperatura de zona, detección de ocupación, humedad de zona y CO2 nivel.
Nota: Los modelos VMA1717 y VMA1732 solo están disponibles en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.
Figura 1. VMA1717 y VMA1732

La ventana los controladores pueden comunicarse utilizando BACnet MS/TP, N2 o inalámbrico Zigbee®. El protocolo de comunicaciones por defecto para todos los nuevos controladores es BACnet MS/TP.

Puede utilizar el botón controladores como sustitutos funcionales de los siguientes controladores:

  • VMA1617 y VMA1632
  • Controladores N2 antiguos

Estos modelos de controladores de equipos MS/TP compatibles con N2 proporcionan una actualización rentable y una vía de modernización para los clientes con controladores N2 existentes.