VMA 1626 | VMA 1628 | VMA 1656 | ||
---|---|---|---|---|
Protocolo de comunicación |
BACnet MS/TP, N2 o Zigbee inalámbrico (con módulos complementarios) |
|||
Motores compatibles |
Todos los tipos de modelos de motores |
|||
Conectores modulares |
El puerto modular de bus SA de 6 clavijas admite un sensor de comunicación. O puede conectar hasta cuatro sensores de comunicación al bloque de terminales del bus SA. Las terminaciones de Bus SA no se pueden utilizar al mismo tiempo. | |||
Bus FC de 6 clavijas para el uso de herramientas |
||||
Tipos de punto |
Señales aceptadas |
|||
Entrada universal (UI) |
Entrada analógica, modo de tensión, 0-10 V CC Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1 k NI [Johnson Controls], 1 k PT, A998 SI), NTC (10 k tipo L, 2252 k tipo 2) Entrada binario, modo de contacto seco mantenido |
3 | 3 | 3 |
Salida binaria (BO) |
Triac de 24 VCA |
3 | 3 | 3 |
Salida configurable (CO) |
Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA |
2 | 2 | 2 |
Actuador integrado |
Interno |
1 | 1 con varilla de válvula de bola | |
Transductor de presión diferencial |
Interno |
1 | ||
Bus SA |
Admite hasta 10 dispositivos Bus SA cableados en total, incluidos los módulos de E/S de expansión de la serie XPM e IOM y hasta 4 sensores de Red de la serie NS |
|||
Sensores WRZ: |
Admite hasta nueve sensores WRZ cuando se utiliza la configuración del router inalámbrico de la serie ZFR Pro |
|||
Admite hasta cinco sensores WRZ cuando se utiliza la configuración inalámbrica uno a uno WRZ-78xx |
VMA1826 |
VMA1832 |
||
---|---|---|---|
Protocolo de comunicación |
BACnet MS/TP, N2 o Zigbee inalámbrico (con módulos complementarios) |
||
Motores compatibles |
Todos los tipos de modelos |
||
Conectores modulares |
El bus SA de 8 clavijas admite un sensor analógico sin comunicación |
||
Tipos de punto |
Señales aceptadas |
||
Entrada universal (UI) |
Entrada analógica, modo de tensión, 0-10 VCC Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1 k NI [Johnson Controls], 1 k PT, A998 SI), NTC (10 k tipo L, 2252 k tipo 2) Entrada binario, modo de contacto seco mantenido |
3 | 3 |
Salida binaria (BO) |
Triac de 24 VCA |
3 | 3 |
Salida configurable (CO) |
Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA |
2 | 2 |
Actuador integrado |
Interno |
1 | 1 |
Transductor de presión diferencial |
Interno |
1 | |
Bus SA |
Admite hasta 10 dispositivos bus SA cableados en total, incluidos los módulos de E/S de expansión de las series XPM e IOM y hasta 4 sensores de red de la serie NS. |
||
Sensores WRZ: |
Admite hasta nueve sensores WRZ cuando se utiliza la configuración del router inalámbrico de la serie ZFR Pro |
||
Admite hasta cinco sensores WRZ cuando se utiliza la configuración inalámbrica uno a uno WRZ-78xx |