Sensores de red - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

La oferta de sensores de red de la serie NS incluye sensores de zona de red de la serie NS y sensores de aire de descarga de red de la serie NS.

Figura 1. Sensores de zona de Red

Los sensores de zona de red de la serie NS están diseñados para funcionar directamente con la familia de controladores de campo FEC del sistema Metasys. Varios modelos de sensores de zona de red supervisan la temperatura ambiente. Las opciones están disponibles para supervisar también la humedad de la zona, el dióxido de carbono (CO)2), los ajustes del punto de ajuste de la temperatura local y otras variables. Estos datos se transmiten a un controlador de campo en el bus SA.

Los sensores de zona de red de la serie NS incluyen modelos con un dial de valor de consigna de temperatura y una pantalla LCD que permite a los ocupantes ver la temperatura de la zona y ver y configurar el valor de consigna de la temperatura de la zona. Se incluye un botón pulsador de modo ventilador para configurar la velocidad del ventilador deseada (AUTO-APAGADO-bajo-medio-alto). Una función de anulación de ocupación permite al usuario indicar al controlador que la zona está ocupada para anular el modo programado. Algunos modelos tienen interruptores DIP para establecer una dirección única para aplicaciones que requieren múltiples sensores.

Para aumentar la flexibilidad en el cableado de comunicación, los cables que conectan el sensor de zona de red a un controlador pueden terminarse utilizando un conector modular o terminales de tornillo.

La mayoría de los sensores de zona de Red incluyen un puerto de acceso de Bus SA para permitir accesorios para acceder al Bus SA. Este enchufe permite a los accesorios servicio o poner en marcha el controlador conectado o acceder a cualquier otro controlador en el mismo Bus FC.

Los sensores de aire de descarga de red de la serie NS son sensores de conductos electrónicos diseñados para funcionar directamente con la familia de controles digitales FEC de Johnson Controls en sistemas de climatización. Los modelos de esta serie supervisan la temperatura del conducto, normalmente en la descarga de la caja VAV, y transmiten estos datos a un FAC, FEC, VMA16 o SNC en el Bus SA utilizando el cable de 305 cm (10 pies) incluido con la unidad. El cable de 305 cm (10 ft) consta de cuatro hilos con código de colores de tamaño comercial de 22 AWG enfundados en una camisa con clasificación de plenum. Cada uno de los cables está pelado y estañado para una fácil conexión al bloque de terminales de tornillo de bus SA.

Los sensores de aire de descarga de red de la serie NS están disponibles con una sonda de temperatura de 102 o 203 mm (4 u 8 pulg.). Todos los modelos incluyen interruptores DIP para aplicaciones que requieren múltiples sensores de aire de descarga, cada uno con una dirección de interruptor DIP única.

Puede utilizar VMA18 con los siguientes sensores y receptores:
  • Sensores de red de la serie NS
  • Sensores inalámbricos de la serie WRZ
  • Receptor inalámbrico de punto a punto de la serie WRZ78xx
Cuando se utiliza el VMA18 como sustitución de un VMA1400 existente, el VMA18 puede reutilizar los siguientes sensores existentes:
  • Serie TE-6xxx
  • Serie TE-700
  • Serie TE-730
Nota: El VMA18 no puede reutilizar los sensores existentes de la serie TMZ1600 y requiere la sustitución de la TMZ con un nuevo sensor.

Para obtener información importante sobre la aplicación del producto, información sobre pedidos y especificaciones técnicas, consulte la sección NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) Montaje Vertical en caja de pared o montaje en superficie NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12013113).