La puerta de enlace MAP es un servidor web de bolsillo que proporciona una interfaz de usuario móvil inalámbrica para los controladores y termostatos del sistema de marca SMART Equipment y Johnson Controls. Pequeña, ligera y fácil de usar, la puerta de enlace MAP se une a la lista de productos de Johnson Controls en rápida expansión que aprovecha el poder de la movilidad y los dispositivos inteligentes para mejorar las operaciones diarias.
La puerta de enlace MAP se puede utilizar para acceder a los dispositivos de bus de campo en los sistemas Metasys, Facility Explorer® sistemas y unidades de tejado SMART Equipment (RTU) con tarjetas de control de unidad (UCB). La puerta de enlace MAP es compatible con los controladores de campo Johnson Controls, incluidos los dispositivos de las series FAC, FEC y VMA. También es compatible con los termostatos de la serie TEC3000. Con conectividad multicliente de varios a uno, la puerta de enlace MAP proporciona acceso a cualquier dispositivo SMART Equipment que esté en un bus de campo BACnet MS/TP conectado. La solución MAP Gateway tiene un tamaño adecuado y tiene un punto de acceso inalámbrico integrado. La solución MAP proporciona una interfaz de usuario intuitiva y basada en navegador para acceder a funciones avanzadas como alarmas y configuración de puntos.
Desde la versión 4.2 o posteriores de la puerta de enlace MAP, puede poner en marcha los controladores de campo BACnet/IP, FAC4911 y VMA1930, cuando se conectan directamente a ellos utilizando su puerto de sensor de bus SA o mediante un termostato conectado en el mismo puerto.