Opciones de montaje de panel y subpanel - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

Los controladores de campo FAC y FEC, y los módulos de expansión IOM también están disponibles en montajes de paneles y subpaneles precableados. Las opciones de controlador de panel proporcionan todos los controladores necesarios para una solución de aplicación completa, incluida una fuente de alimentación precableada y una puerta con cerrojo o cierre.