Información de modelos de la serie IOM (incluidos los recuentos de tipo de punto) - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Nota: Los modelos IOM2723, IOM3723 y IOM3733 actualmente solo están disponibles en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.
Tabla 1. Información de modelos de la serie IOM (incluidos los recuentos de tipo de punto)
 

IOM 1711

IOM 2711

IOM 2721

IOM 3711

IOM 3721

IOM 3731

IOM 4711

IOM 2723

IOM 3723

IOM 3733

Protocolo de comunicación

BACnet MS/TP

Motores compatibles

Todos los tipos de modelos.

Conectores modulares

El puerto modular de bus SA de 6 clavijas admite un sensor de comunicación. O bien puede cablear hasta cuatro sensores de comunicación al bloque de terminales del Bus SA. No se pueden utilizar al mismo tiempo.

Bus FC de 6 clavijas para el uso de herramientas

 

Tipos de punto

Señales aceptadas

 

Entrada universal (UI)

Entrada analógica, modo de tensión, 0-10 VCC

Entrada analógica, modo de corriente, 4-20 mA

Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2)

Entrada binario, modo de contacto seco mantenido

 

2

8

4

   

6

8

   

Entrada binaria (BI)

Modo mantenido de contacto seco

Modo de contador/acumulador de impulsos (alta velocidad), 100 Hz

4

     

16

8

2

 

16

8

Salida analógica (AO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Salida analógica, modo de corriente, 4-20 mA

   

2

     

2

2

   

Salida binaria (BO)

Triac de 24 VCA

         

8

3

   

8

Salida universal (UO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de salida binaria, transistor de efecto de campo (FET) de 24 V CA/CC

Salida analógica, modo de corriente, 4-20 mA

 

2

 

4

           

Salida configurable (CO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA

           

4

     

Salida de relé (RO)

(-0 modelos solamente)

120/240 V CA

 

2

 

4

           

Salida de relé (RO)

(-2 modelos solo)

240 V CA

 

2

 

4

           
1 Las BO del modelo MS-IOM 3733-0 requieren una fuente de alimentación externa de baja tensión.