Los módulos de E/S de expansión de la serie IOM tienen comunicaciones RS-485 MS/TP integrales e integradas en el sistema Metasys basado en web. Los IOM pueden desempeñar una de dos funciones, dependiendo de dónde se instalen en el sistema Metasys. Cuando los instalan en el Bus de Sensor/actuador (SA) de un controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC), controlador de equipos de campo (FEC) o controlador de montaje Modular VAV (VMA), el IOM amplía el recuento de puntos de estos controladores. Cuando los instalan en el Bus de controlador de campo (FC), puede utilizar IOM como multiplexor de puntos de E/S para admitir la supervisión y el Control desde un motor de automatización de Red (SNE) O un motor de Control de Red (SNC). Puede utilizar el multiplexor de puntos para compartir puntos entre otros controladores de campo en el Bus FC utilizando conectividad de punto a punto.
Todos los módulos de expansión IOM cuentan con la lista BACnet Testing Laboratory (BTL). Consulte Especificaciones técnicas de la serie IOM para obtener más detalles.