Integración en los dispositivos de supervisión del sistema Metasys - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

La familia FEC está diseñada para integrarse perfectamente en el sistema Metasys conectándose, comunicándose y siendo supervisada por los motores de Red Metasys, incluidos los motores de Red de las series SNE, SNC, NAE, NIE y NCE. Esta perfecta integración de los controladores de campo con Metasys ofrece un control coordinado de todo el sistema con los operadores del edificio capaz de supervisar y ajustar los controladores de equipos desde la interfaz de usuario del sistema Metasys.

Además, el personal de servicio puede ver la información del controlador de equipos localmente a través de una pantalla de controlador local opcional, MS-DIS 1710-0 o M4-DLK-0350-0, disponible para controladores de equipos, o a través del opcional Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal).