Información sobre pedidos de la serie VMA16 (32 bits) para control de humo - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie VMA16 (32 bits) para control de humo

Número de código de producto

Descripción

MS-VMA 1615-1U

Controlador/actuador/sensor de presión de VAV integrado (solo refrigeración), bus MS/TP (FC) y SA, modelo de 32 bits, aislamiento optimizado

MS-VMA 1630-1U

Controlador/actuador/sensor de presión de VAV integrado (con control de recalentamiento y ventilador), bus MS/TP (FC) y SA, modelo de 32 bits, aislamiento optimizado

Nota: Estos dispositivos cuentan con certificación UL/ULC 864, archivo S4977, 10.ª edición UUKL/ORD-C100-13 UUKLC, Sistema de control de humo.
Nota: Todos los controladores de campo en un sistema de control de humo deben montarse en paneles personalizados o estándar UL 864 de Johnson Controls o en paneles que se soliciten a Johnson Controls. Si estos controladores de campo se utilizan con paneles no suministrados por Johnson Controls, no cumplen con la certificación de sistemas de control de humo UUKL/ORD-C100-13 UUKLC UL 864 10.ª edición.