Información sobre pedidos de la serie IOM para control de humo - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie IOM para control de humo

Número de código de producto

Descripción

MS-IOM 1710-0U

IOM de 4 puntos con 4 BI; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 1711-0U

IOM de 4 puntos con 4 BI; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 2710-0U

IOM de 6 puntos con 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 2711-0U

IOM de 6 puntos con 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 3710-0U

IOM de 12 puntos con 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 V CA; compatibilidad con Bus FC y SA

MS-IOM 3711-0U

IOM de 12 puntos con 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 V CA; compatibilidad con Bus FC y SA

MS-IOU 4710-0U

IOM de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA con base de montaje

MS-IOM 4711-0U

IOM de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA con base de montaje

Nota: Estos dispositivos cuentan con certificación UL/ULC 864, archivo S4977, 10.ª edición UUKL/ORD-C100-13 UUKLC, Sistema de control de humo. Estos dispositivos deben pedirse en una lista UUKL de control de humo.
Nota: Todos los controladores de campo en un sistema de control de humo deben montarse en paneles personalizados o estándar UL 864 de Johnson Controls o en paneles que se soliciten a Johnson Controls. Si estos controladores de campo se utilizan con paneles no suministrados por Johnson Controls, no cumplen con la certificación de sistemas de control de humo UUKL/ORD-C100-13 UUKLC UL 864 10.ª edición.