Información sobre pedidos de la serie FEC para control de humo - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie FEC para control de humo

Número de código de producto

Descripción

MS-FEC 1611-1U

Controlador de equipo de campo de 10 puntos con 2 UI, 1 BI, 3 BO y 4 CO; 24 V CA; bus FC y SA; base de montaje

MS-FEU 1610-0U

Controlador de campo especial para utilizar solo en la central FSCS fabricado por ADI. Este controlador no puede modificarse ni reprogramarse en el campo. Se debe enviar a la ADI un controlador MS-FEU 1610-0U actualmente en uso para un antiguo listado UL para la revisión de software. La actualización del controlador en el campo anula la certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.

MS-FEC 2611-0U

Controlador de equipo de campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; bus FC y SA, con base de montaje

MS-FEC 2621-0U

Controlador de equipo de campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA; pantalla integrada y pantalla táctil de navegación de 6 botones

MS-FEU 2610-0U

Controlador de equipo de campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA; con base de montaje

Nota: Estos dispositivos cuentan con certificación UL/ULC 864, archivo S4977, 10.ª edición UUKL/ORD-C100-13 UUKLC, Sistema de control de humo. Estos dispositivos deben pedirse en una lista UUKL de control de humo.
Nota: Todos los controladores de campo en un sistema de control de humo deben montarse en paneles personalizados o estándar UL 864 de Johnson Controls o en paneles que se soliciten a Johnson Controls. Si estos controladores de campo se utilizan con paneles no suministrados por Johnson Controls, no cumplen con la certificación de sistemas de control de humo UUKL/ORD-C100-13 UUKLC UL 864 10.ª edición.