Información sobre pedidos de la serie FEC - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie FEC
Número de código de producto Descripción

MS-FEC 1611-1

Controlador de equipo de campo de 10 puntos con 2 UI, 1 BI, 3 BO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA

MS-FEC 1611-1ET

Controlador de equipo de campo de 10 puntos Controlador de temperatura extendida para aplicaciones en tejados. Admite un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F).

MS-FEC 1621-1

Controlador de equipo de campo de 10 puntos con 2 UI, 1 BI, 3 BO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA; pantalla integrada y pantalla táctil de navegación de 6 botones

MS-FEC 2611-0

Controlador de equipo de campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA

MS-FEC 2611-0ET

Controlador de temperatura extendida FEC2611 para aplicaciones en tejados. Admite un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F).

MS-FEC 2621-0

Controlador de equipo de campo de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; compatibilidad con bus FC y SA; pantalla integrada y pantalla táctil de navegación de 6 botones