Información sobre pedidos de la serie FAC para control de humo - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie FAC para control de humo

Número de código de producto

Descripción

MS-FAC 2611-0U

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; bus MS/TP (FC), bus SA; reloj de tiempo real integrado

MS-FAC 2612-1U

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 RO SPDR y 3 RO SPST; 24 V CA; bus MS/TP (FC), bus SA; reloj de tiempo real integrado

Nota: Estos dispositivos cuentan con certificación UL/ULC 864, archivo S4977, 10.ª edición UUKL/ORD-C100-13 UUKLC, Sistema de control de humo. Estos dispositivos deben pedirse en una lista UUKL de control de humo.
Nota: No puede comprar un dispositivo de terceros similar e instalarlo en un sistema de control de humo UL/cUL. De lo contrario, se invalida el listado de control de humo UL/cUL. Los dispositivos de terceros deben ser provistos y etiquetados por la fábrica como se describe en el listado de control de humo UL/cUL.