Información sobre pedidos de la serie FAC - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie FAC
Número de código de producto Descripción

MS-FAC 2513-0

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 16 puntos con 4 IU, 6 BI, 2 CO, 2 BO y 2 AO; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado

Nota: Este modelo actualmente solo está disponible en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.

MS-FAC 2611-0

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 4 CO, 3 BO y 2 AO; 24 V CA; Bus SA; Bus FC; reloj de tiempo Real integrado

MS-FAC 2612-1

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 IU, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT y 3 RO tensión de línea SPST 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado;

MS-FAC 2612-2

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 IU, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT y 3 RO tensión de línea SPST 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; 100–240 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado

MS-FAC 3613-0

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 26 puntos con 8 IU, 6 BI, 6 BO y 6 AO; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado; persistencia rápida

MS-FAC 4911-0

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 28 puntos con 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO y 4 CO; 24 V CA; puerto de Sensor SA; reloj de tiempo Real integrado; 2 puertos Ethernet para comunicaciones BACnet/IP o BACnet/SC