Número de código del producto | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Módulos de expansión de la serie XPM |
Consulte la página del catálogo M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles. |
Módulos de expansión de la serie IOM |
Consulte el Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de la serie IOM disponibles. ® |
TL-CWCVT-0 |
Las comunicaciones se convierten en una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y controladores de equipos que admiten el protocolo BACnet MS/TP. |
Sensores de Red de la serie NS |
Consulte la NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574 ) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
TL-CCT-0 |
Software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) de Metasys |
MS-FCP-0 |
Archivos del paquete de firmware del controlador de campo de Metasys para la CCT |
NS-ATV7003-0 |
Herramienta de equilibrio de VAV manual |
M4-DLK0350-0 | Pantalla del controlador Local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado. |
MS-DIS1710-0 |
Pantalla del controlador Local, pantalla monocromática de 3 pulgadas (76 mm) con teclado. |
NS-WALLPLATE-0 |
Placa de pared del sensor de red |
Sensores inalámbricos para salas de la serie WRZ |
Consulte la WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653 ) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos.
Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
WRZ-7860-0 |
Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con los sensores de cuarto de los sensores de la serie WRZ Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
WRZ-SST-120 |
Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia) Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
ZFR-HPSST-0 |
Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10 mW). Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta Wireless Power Wireless Sensing System Tool (LIT- 24-11461-00012 ) para obtener instrucciones de uso. |
Sistema de Bus de campo inalámbrico WRG1830/ZFR183x Pro |
Este sistema se usa para instalaciones compatibles con BACnet/IP, pero también puede coexistir con la serie ZFR1800 cuando se instala bajo el mismo supervisor como motor de red. El sistema inalámbrico WRG1830/ZFR183x solo es compatible con controladores MS/TP, no con controladores IP. La pasarela WRG se conecta solo a través de Ethernet al motor de red. Puede configurar los motores de uno de los tres modos siguientes:
Para que el motor pueda comunicarse con el WRG, configure el motor para que tenga activada la IP, utilizando las opciones de solo IP o de doble IP y SC. Consulte la WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026 ) para obtener una lista de productos disponibles. Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
ZFR-USBHA-0 | El Dongle USB ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores de la familia FEC habilitados por cable. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT. Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la sección ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292 ) o el WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356 ).
|
Y64T15-0 |
Transformador, 120-208-240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios y secundarios de 30 pulg., clase 2 Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
Y65A13-0 |
Transformador, primario de 120 V CA a secundario de 24 V CA, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 8 pulg. y conductores secundarios de 30 pulg., clase 2 Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
Y65T42-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), conductores primarios de 8 pulg. y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2 Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
Y65T31-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), conductores primarios de 8 pulg. y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2 Nota: Este accesorio no está indicado para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
|
AP-TBK1002-0 |
Terminal de tornillo de 2 posiciones que se conecta a la lengüeta de pala de punto de salida VMA |
AP-TBK1003-0 |
Terminal de tornillo de 3 posiciones que se conecta a lengüetas de pala de punto de salida VMA |
AP-TBK4SA-0 |
Terminal de Bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, marrón (paquete a granel de 10 ) |
AP-TBK4FC-0 |
Terminal de Bus FC MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones (paquete a granel de 10 ) |
AP-TBK3PW-0 |
Terminal de alimentación de repuesto, conector de 3 posiciones, gris (paquete a granel de 10 ) |
AP-TBK2PW-0 |
Terminal de alimentación de repuesto, conector de 2 posiciones, gris (paquete a granel de 10 ) |
AS-CBLVMA-1 |
Adaptador de Cable, conector hembra de 8 clavijas a conector macho de 6 clavijas (paquete a granel de 10 ) |
AS-CBLTSTAT-0 | Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas |
MS-TBKLV03-0 |
Juego de bloque de terminales - Alimentación de CA de tensión de línea FAC - 3 piezas |
MS-TBKRO02-0 |
Juego de bloque de terminales - Salida de relé de 2 posiciones FAC - 9 piezas |
MS-TBKRO03-0 |
Juego de bloque de terminales - Salida de relé de 3 posiciones FAC - 6 piezas |
MS-TBKCO04-0 |
Juego de bloque de terminales - Salida configurable de 4 posiciones FAC - 6 piezas |
MS-TBKUI04-0 |
Juego de bloque de terminales - Entrada universal de 4 posiciones FAC - 3 piezas |
MS-TBKUI05-0 |
Juego de bloque de terminales - Entrada universal de 5 posiciones FAC - 3 piezas |
MS-VMAACT-701 |
Juego de repuesto de caja de engranajes de conjunto de actuador VMA |
F-1000-325 |
Racor con mordaza de repuesto para su uso en VMA1832 para conectar tubos (paquete a granel de 10 ) |
F-1000-326 |
Extensión flexible de tubo con racor con mordaza para VMA1832, 14 pulg. de longitud (paquete a granel de 20). Se utiliza para extender la tubería que se conecta entre los conectores DPT y los sensores DPT, incluyendo al sustituir un controlador de la serie VMA1400 con un controlador VMA18xx. |
TL-BRTRP-0 |
Enrutador portátil BACnet IP a MS/TP |
TE 730-29C-0 |
Sensor con ajuste del valor de consigna de temperatura y sin botón de ocupación |
TE 730-39C-0 |
Sensor con ajuste del valor de consigna de temperatura y sin botón de ocupación |
AS-XFR050-0 |
Transformador de alimentación (clase 2, 24 V CA, 50 VA de salida máxima), sin caja |
TP-2420 |
Transformador, primario de 120 V CA a secundario de 24 V CA, 20 VA, toma de pared |